피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZR-AT3-BR10-PU - AT-Timing Belt, Profile AT3, Timing Belt Width 10mm
MÄDLER
Drive Element
Pulleys and Timing Belts
Timing Belts
Timing Belts Profile AT
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_profil_at/zr_profil_at3_10mm.prj},{NB=16370900},{ARTNR=16370900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß transparent},{MAT=Gießpolyurethan (PU), mit Stahlzugstrang},{PR=AT3},{RB=10},{WL=417},{ZZ=139},{GEW=9.59},{T=3},{HS=1.9},{HT=1.1},{BETA=50°},{ZL=1.5},{R1=0.3},{R2=0.1},{CTN=39269097}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
PR
Profile
ⁿ/ₐ
RB
Timing Belt Width
[mm]
WL
Effective length
[mm]
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
≈ Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
16370100
16370100
Plastic white transparent
Cast polyurethane (PU), w...
10 AT3/150
AT3
10
150
50
3.45
39269097
16370200
16370200
Plastic white transparent
Cast polyurethane (PU), w...
10 AT3/201
AT3
10
201
67
4.62
39269097
16370300
16370300
Plastic white transparent
Cast polyurethane (PU), w...
10 AT3/252
AT3
10
252
84
5.80
39269097
16370400
16370400
Plastic white transparent
Cast polyurethane (PU), w...
10 AT3/267
AT3
10
267
89
6.14
39269097
16370500
16370500
Plastic white transparent
Cast polyurethane (PU), w...
10 AT3/270
AT3
10
270
90
6.21
39269097
16370600
16370600
Plastic white transparent
Cast polyurethane (PU), w...
10 AT3/300
AT3
10
300
100
6.90
39269097
16370700
16370700
Plastic white transparent
Cast polyurethane (PU), w...
10 AT3/351
AT3
10
351
117
8.08
39269097
16370800
16370800
Plastic white transparent
Cast polyurethane (PU), w...
10 AT3/399
AT3
10
399
133
9.18
39269097
16370900
16370900
Plastic white transparent
Cast polyurethane (PU), w...
10 AT3/417
AT3
10
417
139
9.59
39269097
16371000
16371000
Plastic white transparent
Cast polyurethane (PU), w...
10 AT3/450
AT3
10
450
150
10.35
39269097
16371100
16371100
Plastic white transparent
Cast polyurethane (PU), w...
10 AT3/501
AT3
10
501
167
11.53
39269097
16371200
16371200
Plastic white transparent
Cast polyurethane (PU), w...
10 AT3/549
AT3
10
549
183
12.63
39269097
16371300
16371300
Plastic white transparent
Cast polyurethane (PU), w...
10 AT3/600
AT3
10
600
200
13.80
39269097
16371400
16371400
Plastic white transparent
Cast polyurethane (PU), w...
10 AT3/639
AT3
10
639
213
14.70
39269097
16371500
16371500
Plastic white transparent
Cast polyurethane (PU), w...
10 AT3/714
AT3
10
714
238
16.43
39269097
16371700
16371700
Plastic white transparent
Cast polyurethane (PU), w...
10 AT3/816
AT3
10
816
272
18.77
39269097
16371800
16371800
Plastic white transparent
Cast polyurethane (PU), w...
10 AT3/900
AT3
10
900
300
20.71
39269097
16371900
16371900
Plastic white transparent
Cast polyurethane (PU), w...
10 AT3/1011
AT3
10
1011
337
23.26
39269097
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성