피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-ZRET-12B-1-C45 - Double-Sprockets ZRET for two Single-Strand Roller Chains DIN ISO 606 (ex DIN 8187), for Taper Bushes, 2 x ISO 12 B-1, Pitch 3/4 x 7/16“
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Sprockets for two Single-Strand Roller Chain
Double-Sprockets ZRET for two Single-Strand Roller Chains DIN ISO 606 (formerly DIN 8187), for Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/doppel-kr_f_2_e-rk/doppel-kr_zret_taper/kr_zret_taper_12-b1.prj},{NB=12777417},{ARTNR=12777417},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 12 B-1},{AUSF=ZRET},{Z=17},{DA=111.5},{D=103.67},{BMAX=42},{F2=25.4},{L=45},{M=33.9},{GEW=1.73},{SPB=1610},{AT=57.0},{DZ=81},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=12.07},{B1=11.1},{B2=30.3},{C=2},{R3=19},{AUSF1=0},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{ND=0},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
BMAX
B max.
[mm]
F2
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
GEW
Weight
[kg]
SPB
Taper-Bush No.
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
12777413
12777413
Steel
Steel C45, not hardened
2 x ISO 12 B-1
ZRET
13
87.5
79.59
32
25.4
45
33.9
0.94
1210
84839089
12777414
12777414
Steel
Steel C45, not hardened
2 x ISO 12 B-1
ZRET
14
93.6
85.61
32
25.4
45
33.9
1.16
1210
84839089
12777415
12777415
Steel
Steel C45, not hardened
2 x ISO 12 B-1
ZRET
15
99.8
91.63
42
25.4
45
33.9
1.18
1610
84839089
12777416
12777416
Steel
Steel C45, not hardened
2 x ISO 12 B-1
ZRET
16
105.5
97.65
42
25.4
45
33.9
1.49
1610
84839089
12777417
12777417
Steel
Steel C45, not hardened
2 x ISO 12 B-1
ZRET
17
111.5
103.67
42
25.4
45
33.9
1.73
1610
84839089
12777418
12777418
Steel
Steel C45, not hardened
2 x ISO 12 B-1
ZRET
18
118.0
109.71
50
31.8
45
33.9
1.62
2012
84839089
12777419
12777419
Steel
Steel C45, not hardened
2 x ISO 12 B-1
ZRET
19
124.2
115.75
50
31.8
45
33.9
1.95
2012
84839089
12777420
12777420
Steel
Steel C45, not hardened
2 x ISO 12 B-1
ZRET
20
129.7
121.78
65
44.5
45
33.9
1.70
2517
84839089
12777421
12777421
Steel
Steel C45, not hardened
2 x ISO 12 B-1
ZRET
21
136.0
127.82
65
44.5
45
33.9
2.05
2517
84839089
12777423
12777423
Steel
Steel C45, not hardened
2 x ISO 12 B-1
ZRET
23
149.0
139.90
65
44.5
45
33.9
2.85
2517
84839089
12777425
12777425
Steel
Steel C45, not hardened
2 x ISO 12 B-1
ZRET
25
160.0
152.00
65
44.5
45
33.9
3.75
2517
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성