ZP-SE-9 - Zwischenposition
Mader
Pivoting unit Intermediate position
Powered by
CAD모델 선택
{mader/schwenkeinhalten_zwischenpositionen/zp_se_9_asmtab.prj},{NB=MADER Zwischenposition ZP-SE-9-63(HUB=0)},{IDNR=},{TYP=ZP-SE-9-63},{ARTNR=217075},{HUB=0},{A=79},{B=90},{C=79.5},{D=145},{E=R1/8},{F=19.8},{G=20},{H=8.5},{I=M3},{PPATH=zp_se_9_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
Thread
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
Thread
ⁿ/ₐ
MADER Intermediate positi...
ZP-SE-9-63
217075
79
90
79.5
145
R1/8
19.8
20
8.5
M3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LS-K-KU-4-6 - Linearschlitten für kleinste Einbauräume mit Kugelumlaufführu...
Mader
16.03.2023
PGR-16-2 - Parallelgreifer in robuster Bauart
Mader
16.03.2023
34CSH - Foot
MAKITECH
10.03.2022
TYPE34-NS1 - Narrow width
MAKITECH
10.03.2022
TYPE34-S1 - Standard
MAKITECH
10.03.2022
HZF 160 - Hydraulikzylinder mit äußerer Führung
AHP Merkle
31.03.2024
SE-P4/6-6 - Schwenkeinheit mit 4-fach oder 6-fach integrierter Luftdurchfüh...
Mader
16.03.2023
TYPE34-RG1N - Roller edge
MAKITECH
10.03.2022
60CSH - Foot
MAKITECH
10.03.2022
ASL-10/12-35/55 - Anschlagschraube
Mader
09.03.2022
LEV-PI4-K-6-20 - Lineareinheit für vertikalen Einbau mit abgedichteter Kuge...
Mader
16.03.2023
VW-4/6/9-45-N - Verbindungswinkel
Mader
09.03.2022
PGR - Parallelgreifer in robuster Bauart
Mader
16.03.2023
LES-K-K-6-20 - Lineareinheit Schwerlastausführung mit abgedichteter Kugelfü...
Mader
16.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성