LEH-K-K-6-25 - Lineareinheit für horizontalen Einbau mit abgedichteter Kugelführung
Mader
Linear unit
Powered by
CAD모델 선택
{mader/lineareinheiten/leh_k_k_6_25_asmtab.prj},{NB=MADER Lineareinheit LEH-K-K-6-25-200-H-NSI (HUB=0)},{IDNR=},{TYP=LEH-K-K-6-25-200-H-NSI},{ARTNR=215183},{HUB=0},{HMAX1=200.000},{A=470},{B=104},{C=100.5},{D=81.5},{E=72},{F=38.5},{G=12},{H=48},{I=31},{J=49.5},{K=M16x0.75},{L=13},{M=75},{N=58},{O=M5},{P=Ø10},{Q=Ø6.4},{R=2.1},{S=20},{T=40},{U=Ø10.5},{V=11},{W=M6},{X=81.5},{Y=11.75},{Z=82},{A1=16.75},{B1=6},{C1=99},{PPATH=leh_k_k_6_25/leh_k_k_6_25_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Art.Nr.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
±0.02
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
N
±0.02
[mm]
O
Thread
ⁿ/ₐ
P
k7
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
Thread
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
[mm]
Z
±0.02
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
MADER Linear unit LEH-K-K...
LEH-K-K-6-25-100-H-NSI
235746
370
104
100.5
81.5
72
38.5
12
48
31
49.5
M16x0.75
13
75
58
M5
Ø10
Ø6.4
2.1
20
40
Ø10.5
11
M6
81.5
11.75
82
16.75
6
99
MADER Linear unit LEH-K-K...
LEH-K-K-6-25-200-H-NSI
215183
470
104
100.5
81.5
72
38.5
12
48
31
49.5
M16x0.75
13
75
58
M5
Ø10
Ø6.4
2.1
20
40
Ø10.5
11
M6
81.5
11.75
82
16.75
6
99
MADER Linear unit LEH-K-K...
LEH-K-K-6-25-300-H-NSI
215184
570
104
100.5
81.5
72
38.5
12
48
31
49.5
M16x0.75
13
75
58
M5
Ø10
Ø6.4
2.1
20
40
Ø10.5
11
M6
81.5
11.75
82
16.75
6
99
MADER Linear unit LEH-K-K...
LEH-K-K-6-25-400-H-NSI
215185
670
104
100.5
81.5
72
38.5
12
48
31
49.5
M16x0.75
13
75
58
M5
Ø10
Ø6.4
2.1
20
40
Ø10.5
11
M6
81.5
11.75
82
16.75
6
99
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성