LE-K-K-6-16 - Lineareinheit mit abgedichteter Kugelführung
Mader
Linear unit
Powered by
CAD모델 선택
{mader/lineareinheiten/le_k_k_6_16_asmtab.prj},{NB=MADER Lineareinheit LE-K-K-6-16-100-P(HUB=0)},{IDNR=},{TYP=LE-K-K-6-16-100-P},{ARTNR=215175},{HUB=0},{A=60},{B=76},{C=14.5},{D=106},{E=136},{F=48},{G=6},{H=Ø10},{I=M3},{J=2},{K=M6},{L=DIN 912 M6},{M=16},{N=M5},{O=R1/8},{P=M14x1},{Q=22},{R=7},{S=Ø12},{T=76},{U=22.2},{V=20},{W=13.6},{X=3.5},{Y=3.5},{HMAX1=100.000},{PPATH=le_k_k_6_16/le_k_k_6_16_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Art.Nr.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
±0.02
[mm]
G
[mm]
H
k7
[mm]
I
Thread
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
N
Thread
ⁿ/ₐ
O
Thread
ⁿ/ₐ
P
Thread
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
MADER Linear unit LE-K-K-...
LE-K-K-6-16-100-P
215175
60
76
14.5
106
136
48
6
Ø10
M3
2
M6
DIN 912 M6
16
M5
R1/8
M14x1
22
7
Ø12
76
22.2
20
13.6
3.5
3.5
MADER Linear unit LE-K-K-...
LE-K-K-6-16-200-P
215176
60
76
14.5
106
136
48
6
Ø10
M3
2
M6
DIN 912 M6
16
M5
R1/8
M14x1
22
7
Ø12
76
22.2
20
13.6
3.5
3.5
MADER Linear unit LE-K-K-...
LE-K-K-6-16-300-P
215177
60
76
14.5
106
136
48
6
Ø10
M3
2
M6
DIN 912 M6
16
M5
R1/8
M14x1
22
7
Ø12
76
22.2
20
13.6
3.5
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BZ / BZN / MBZ / BZR / BZH / BZP / BRB - Blockzylinder
AHP Merkle
31.03.2024
34CSH - Foot
MAKITECH
10.03.2022
ASL-10/12-35/55 - Anschlagschraube
Mader
09.03.2022
LEV-PI4-K-6-20 - Lineareinheit für vertikalen Einbau mit abgedichteter Kuge...
Mader
16.03.2023
TYPE90-G1 - Dacow-less
MAKITECH
10.03.2022
SB30
MAKISHINKO CO.,LTD.
20.08.2019
NSE-F3-22-SS-K - Naeherungsschalter elektronisch
Mader
09.03.2022
NSI-Q5-25-SS-K - Naeherungsschalter induktiv
Mader
09.03.2022
LEH-PI6-K-6-25 - Lineareinheit für horizontalen Einbau mit abgedichteter Ku...
Mader
16.03.2023
ISO 3 plate A-C1 - Plate
Mandelli
09.04.2018
RP-6/4 und RP-9/6 - Reduzierplatte
Mader
09.03.2022
HE-K-K-9 - Hubeinheit in robuster Baurt mit Kugelführung
Mader
16.03.2023
NSI - Näherungsschalter induktiv
Mader
09.03.2022
ISO 2 plate Q-C1 - Plate
Mandelli
09.04.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성