카탈로그: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Modèle 43801B - zingué Classe 6
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier
Powered by
CAD모델 선택
{m_direct/acier/43801b.prj},{NB=emile_maurin_43801B12},{REF=43801B12},{MAT=Acier zingué classe 6},{D=12},{M=12.0},{S=19.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{D1=10.106},{P=1.750},{DA=13.000},{M1=8.000},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/ecrou-hexagonal-autofreine-anneau-non-metallique-acier-classe-6-zn-din-985-43801b},{IDNR=},{NENN=M12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Emile Maurin 43801B4
43801B4
Acier zingué classe 6
4
5.0
7.0
Emile Maurin 43801B5
43801B5
Acier zingué classe 6
5
5.0
8.0
Emile Maurin 43801B6
43801B6
Acier zingué classe 6
6
6.0
10.0
Emile Maurin 43801B8
43801B8
Acier zingué classe 6
8
8.0
13.0
Emile Maurin 43801B10
43801B10
Acier zingué classe 6
10
10.0
17.0
Emile Maurin 43801B12
43801B12
Acier zingué classe 6
12
12.0
19.0
Emile Maurin 43801B14
43801B14
Acier zingué classe 6
14
14.0
22.0
Emile Maurin 43801B16
43801B16
Acier zingué classe 6
16
16.0
24.0
Emile Maurin 43801B18
43801B18
Acier zingué classe 6
18
18.5
27.0
Emile Maurin 43801B20
43801B20
Acier zingué classe 6
20
20.0
30.0
Emile Maurin 43801B22
43801B22
Acier zingué classe 6
22
22.0
32.0
Emile Maurin 43801B24
43801B24
Acier zingué classe 6
24
24.0
36.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성