카탈로그: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Modèle 24301B - zingué Classe 10.9
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier
Powered by
CAD모델 선택
{m_direct/acier/24301b.prj},{NB=emile_maurin_24301B6X16},{REF=24301B6X16},{DXL=6x16},{MAT=Acier zingué classe 10.9},{D=6},{L=16},{DK=12},{K=3.3},{S=4.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-tete-fraisee-six-pans-creux-acier-classe-10-9-zn-iso-10642-24301b},{IDNR=},{LG=6.300},{LS=3.600},{D3=4.773},{P=1.000},{AL=90.000},{DS=6.000},{R=0.300},{T=2.500},{W=0.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Emile Maurin 24301B3x6
24301B3x6
3x6
Acier zingué classe 10.9
3
6
6
1.7
2.0
Emile Maurin 24301B3x8
24301B3x8
3x8
Acier zingué classe 10.9
3
8
6
1.7
2.0
Emile Maurin 24301B3x10
24301B3x10
3x10
Acier zingué classe 10.9
3
10
6
1.7
2.0
Emile Maurin 24301B3x12
24301B3x12
3x12
Acier zingué classe 10.9
3
12
6
1.7
2.0
Emile Maurin 24301B3x16
24301B3x16
3x16
Acier zingué classe 10.9
3
16
6
1.7
2.0
Emile Maurin 24301B4X12
24301B4X12
4x12
Acier zingué classe 10.9
4
12
8
2.3
2.5
Emile Maurin 24301B4X10
24301B4X10
4x10
Acier zingué classe 10.9
4
10
8
2.3
2.5
Emile Maurin 24301B4X16
24301B4X16
4x16
Acier zingué classe 10.9
4
16
8
2.3
2.5
Emile Maurin 24301B4X20
24301B4X20
4x20
Acier zingué classe 10.9
4
20
8
2.3
2.5
Emile Maurin 24301B4X30
24301B4X30
4x30
Acier zingué classe 10.9
4
30
8
2.3
2.5
Emile Maurin 24301B5X10
24301B5X10
5x10
Acier zingué classe 10.9
5
10
10
2.8
3.0
Emile Maurin 24301B5X16
24301B5X16
5x16
Acier zingué classe 10.9
5
16
10
2.8
3.0
Emile Maurin 24301B5X20
24301B5X20
5x20
Acier zingué classe 10.9
5
20
10
2.8
3.0
Emile Maurin 24301B5X30
24301B5X30
5x30
Acier zingué classe 10.9
5
30
10
2.8
3.0
Emile Maurin 24301B6X16
24301B6X16
6x16
Acier zingué classe 10.9
6
16
12
3.3
4.0
Emile Maurin 24301B6X20
24301B6X20
6x20
Acier zingué classe 10.9
6
20
12
3.3
4.0
Emile Maurin 24301B6X30
24301B6X30
6x30
Acier zingué classe 10.9
6
30
12
3.3
4.0
Emile Maurin 24301B6X40
24301B6X40
6x40
Acier zingué classe 10.9
6
40
12
3.3
4.0
Emile Maurin 24301B6X50
24301B6X50
6x50
Acier zingué classe 10.9
6
50
12
3.3
4.0
Emile Maurin 24301B8X16
24301B8X16
8x16
Acier zingué classe 10.9
8
16
16
4.4
5.0
Emile Maurin 24301B8X20
24301B8X20
8x20
Acier zingué classe 10.9
8
20
16
4.4
5.0
Emile Maurin 24301B8X30
24301B8X30
8x30
Acier zingué classe 10.9
8
30
16
4.4
5.0
Emile Maurin 24301B8X40
24301B8X40
8x40
Acier zingué classe 10.9
8
40
16
4.4
5.0
Emile Maurin 24301B8X50
24301B8X50
8x50
Acier zingué classe 10.9
8
50
16
4.4
5.0
Emile Maurin 24301B8X60
24301B8X60
8x60
Acier zingué classe 10.9
8
60
16
4.4
5.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 20211B - zingué Classe 8.8
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
Modèle 22011B - zingué Classe 8
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
Modèle 43801B - zingué Classe 6
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
Modéle 62501B - A2
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
Modèle 62601B - A2
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
Modèle 62203B - A2
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
Modèle 23201B - zingué Classe 8.8
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
Modèle 25101B - zingué Classe 10.9
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
PLM - Air spring elements
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
EB 63 bis 160 - Safety Shock Absorber
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
TA - TUBUS-Series
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
Modéle 62512B - INOX A2 DIN 127.B
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
Modèle 32401B - ACIER cémentée zingué NF EN ISO 7049.C
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
SCS38 to 63 - Safety Shock Absorber
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성