카탈로그: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Modèle 23201B - zingué Classe 8.8
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier
Powered by
CAD모델 선택
{m_direct/acier/23201b.prj},{NB=emile_maurin_23201B6X30},{REF=23201B6X30},{DXL=6x30},{MAT=Acier zingué classe 8.8},{D=6},{L=30},{S=5.0},{DK=10.0},{K=6.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-tete-cylindrique-six-pans-creux-acier-classe-8-zn-iso-4762-din-912-23201b},{LG=6.000},{LF=0.680},{D3=4.773},{P=1.000},{DA=6.800},{DS=6.000},{E=5.720},{IDNR=},{HM=24.000},{R=0.250},{T=3.000},{V=0.600},{DW=9.380},{W=2.300},{FORM=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
B
[mm]
Emile Maurin 23201B3X6
23201B3X6
3x6
Acier zingué classe 8.8
3
6
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 23201B3X8
23201B3X8
3x8
Acier zingué classe 8.8
3
8
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 23201B3X10
23201B3X10
3x10
Acier zingué classe 8.8
3
10
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 23201B3X12
23201B3X12
3x12
Acier zingué classe 8.8
3
12
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 23201B3X16
23201B3X16
3x16
Acier zingué classe 8.8
3
16
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 23201B3X20
23201B3X20
3x20
Acier zingué classe 8.8
3
20
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 23201B3X30
23201B3X30
3x30
Acier zingué classe 8.8
3
30
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 23201B4X6
23201B4X6
4x6
Acier zingué classe 8.8
4
6
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 23201B4X8
23201B4X8
4x8
Acier zingué classe 8.8
4
8
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 23201B4X10
23201B4X10
4x10
Acier zingué classe 8.8
4
10
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 23201B4X16
23201B4X16
4x16
Acier zingué classe 8.8
4
16
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 23201B4X20
23201B4X20
4x20
Acier zingué classe 8.8
4
20
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 23201B4X30
23201B4X30
4x30
Acier zingué classe 8.8
4
30
3.0
7.0
4.0
20
Emile Maurin 23201B5X10
23201B5X10
5x10
Acier zingué classe 8.8
5
10
4.0
8.5
5.0
L
Emile Maurin 23201B5X16
23201B5X16
5x16
Acier zingué classe 8.8
5
16
4.0
8.5
5.0
L
Emile Maurin 23201B5X20
23201B5X20
5x20
Acier zingué classe 8.8
5
20
4.0
8.5
5.0
L
Emile Maurin 23201B5X30
23201B5X30
5x30
Acier zingué classe 8.8
5
30
4.0
8.5
5.0
22
Emile Maurin 23201B6X10
23201B6X10
6x10
Acier zingué classe 8.8
6
10
5.0
10.0
6.0
L
Emile Maurin 23201B6X16
23201B6X16
6x16
Acier zingué classe 8.8
6
16
5.0
10.0
6.0
L
Emile Maurin 23201B6X20
23201B6X20
6x20
Acier zingué classe 8.8
6
20
5.0
10.0
6.0
L
Emile Maurin 23201B6X30
23201B6X30
6x30
Acier zingué classe 8.8
6
30
5.0
10.0
6.0
24
Emile Maurin 23201B6X40
23201B6X40
6x40
Acier zingué classe 8.8
6
40
5.0
10.0
6.0
24
Emile Maurin 23201B6X50
23201B6X50
6x50
Acier zingué classe 8.8
6
50
5.0
10.0
6.0
24
Emile Maurin 23201B6X60
23201B6X60
6x60
Acier zingué classe 8.8
6
60
5.0
10.0
6.0
24
Emile Maurin 23201B8X16
23201B8X16
8x16
Acier zingué classe 8.8
8
16
6.0
13.0
8.0
L
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성