카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
RA-VL - Rallonge de Raccordement
LYPSIS
E3-Regulation
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e3-regulation/ra_vl.prj},{NB=lypsis_ra_vl_0103681},{CODE=0103681},{L=150},{D=9},{L1=12.50},{D1=12.78},{D2=14.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
lypsis_ra_vl_0103685
0103685
50
6
8.35
9.48
10.00
lypsis_ra_vl_0103686
0103686
100
6
8.35
9.48
10.00
lypsis_ra_vl_0103687
0103687
150
6
8.35
9.48
10.00
lypsis_ra_vl_0103688
0103688
200
6
8.35
9.48
10.00
lypsis_ra_vl_0103700
0103700
50
9
12.50
12.78
14.00
lypsis_ra_vl_0103680
0103680
100
9
12.50
12.78
14.00
lypsis_ra_vl_0103681
0103681
150
9
12.50
12.78
14.00
lypsis_ra_vl_0103682
0103682
200
9
12.50
12.78
14.00
lypsis_ra_vl_0103690
0103690
100
12
11.81
16.26
17.00
lypsis_ra_vl_0103691
0103691
150
12
11.81
16.26
17.00
lypsis_ra_vl_0103692
0103692
200
12
11.81
16.26
17.00
lypsis_ra_vl_0161705
0161705
100
16
12.92
20.44
21.25
lypsis_ra_vl_0161706
0161706
150
16
12.92
20.44
21.25
lypsis_ra_vl_0161707
0161707
200
16
12.92
20.44
21.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TCHC 08 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse acier 12.9 [Total]
LYPSIS
13.09.2022
N Connector plugs with teflon seal - DME
D-M-E
22.05.2024
DC-03 - Douille centrage lisse acier
LYPSIS
01.08.2022
Raccords Mod. S6520
Camozzi
16.05.2024
KQ2H - Connecteur mâle (Joint encastré)
SMC
28.09.2023
Raccords Mod. 6522
Camozzi
16.05.2024
BEP Brass extension pipes - DME
D-M-E
08.08.2018
RE-02 - Ressort de compression, charges légères
LYPSIS
24.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성