카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
BO-07 - Bouchon fileté laiton
LYPSIS
E3-Regulation
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e3-regulation/bo_07.prj},{NB=lypsis_bo07_0157424},{CODE=0157424},{D=M14x1,5},{D1=19},{L=15},{L1=12},{L2=3},{L3=1.0},{SW=6},{D2=14.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
c-Lypsis
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
D2
[mm]
lypsis_bo07_0157420
0157420
M9x1
13
11
8
3
1.0
4
9.00
lypsis_bo07_0157421
0157421
M10x1
14
11
8
3
1.0
5
10.00
lypsis_bo07_0157422
0157422
M11x1
15
11
8
3
1.0
5
11.00
lypsis_bo07_0157423
0157423
M12x1,5
17
15
12
3
1.0
6
12.00
lypsis_bo07_0157424
0157424
M14x1,5
19
15
12
3
1.0
6
14.00
lypsis_bo07_0157425
0157425
G1/8"
14
11
8
3
1.0
5
9.73
lypsis_bo07_0157426
0157426
G1/4"
18
15
12
3
1.0
6
13.16
lypsis_bo07_0157427
0157427
G3/8"
22
15
12
3
1.0
8
16.66
lypsis_bo07_0157428
0157428
G1/2"
26
18
14
4
1.0
10
20.96
lypsis_bo07_0157429
0157429
G3/4"
32
20
16
4
1.9
12
26.44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성