카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
BO-05 - Bouchon avec joint torique
LYPSIS
E3-Regulation
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e3-regulation/bo_05.prj},{NB=lypsis_bo05_0157514},{CODE=0157514},{D=10},{L=11},{A1=3},{A2=2.0},{A3=3.0},{A4=3.0},{A5=1.0},{B=0.73}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
c-Lypsis
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
B
[mm]
lypsis_bo05_0157510
0157510
6
10
3
1.5
3.0
2.5
0.5
0.73
lypsis_bo05_0157512
0157512
8
10
3
1.5
3.0
2.5
0.5
0.73
lypsis_bo05_0157514
0157514
10
11
3
2.0
3.0
3.0
1.0
0.73
lypsis_bo05_0157516
0157516
12
11
3
2.0
3.0
3.0
1.0
0.73
lypsis_bo05_0157517
0157517
14
13
3
2.5
3.5
4.0
1.5
0.91
lypsis_bo05_0157518
0157518
16
13
3
2.5
3.5
4.0
1.5
0.91
lypsis_bo05_0157519
0157519
20
13
3
2.5
3.5
4.0
1.5
0.91
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle E2/VI - Joint torique - Elastomère fluore FPM
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.04.2023
CAK07 - Sealing plug
PROPLASTICA
19.08.2021
EPP - Water plugs
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
305.05.02 - Solid spacer
Pneumax
24.03.2023
KN 105 Threadless pressure plugs - DME - Mat. Brass - O ring Viton
D-M-E
28.02.2022
CE-01 - Plot cylindrique fixation double, acier
LYPSIS
12.10.2022
BO-06 - Bouchon de fermeture
LYPSIS
01.08.2022
BP - Steel/Urethane Button
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
GN 714 - Side thrust pins without pressure pin, press on type Inch
JW Winco
02.04.2024
Hose nipples for water - square shape
ASOH
17.02.2017
Reducing nipples, short type
Riegler
02.03.2015
MP - Water nipples
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
V52 - manifold
EMC
24.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성