카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
BO-01 G - Bouchon conique acier [gaz]
LYPSIS
E3-Regulation
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e3-regulation/bo_01_g.prj},{NB=lypsis_bo01_g_0107082},{CODE=0107082},{CBSP=R3/8},{D=16.662},{E1=8},{E2MIN=5.1},{E2MAX=7.7},{F=8},{H=11},{MASS=0.012},{CH1=1.000},{CH2=1.000},{CH3=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code article
ⁿ/ₐ
CBSP
C BSP
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E1
[mm]
E2MIN
E2 mini
[mm]
E2MAX
E2 maxi
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
MASS
[Kg]
LYPSIS - BO-01 G - 010708...
0107083
R1/8
9.728
6
3.1
4.9
5
8
0.003
LYPSIS - BO-01 G - 010708...
0107081
R1/4
13.157
8
4.7
7.3
6
10
0.007
LYPSIS - BO-01 G - 010708...
0107082
R3/8
16.662
8
5.1
7.7
8
11
0.012
LYPSIS - BO-01 G - 010708...
0107080
R1/2
20.955
8
6.4
10
10
13
0.024
LYPSIS - BO-01 G - 010707...
0107079
R3/4
26.441
11
7.7
11.3
14
17
0.048
LYPSIS - BO-01 G - 010711...
0107118
R1''
33.249
13
8.1
12.7
17
19
0.086
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RP-XXX-XXX Inch - Pipe Threaded Restrictor, NPTF Series
SFC KOENIG
20.12.2018
I.BF_G - Bouchons Femelles filetés ISO tête hexagonale Inox 316L usinés
FG INOX
16.02.2017
EJ-13 - Éjecteur tête cylindrique acier nitruré
LYPSIS
13.09.2022
Ecrou raccord NT 3G - Ecrou raccord NT 3G
Sikla
08.04.2024
SO-04 A2 - Support pour système d'ouverture rectangulaire
LYPSIS
24.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성