카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
TCHC-EP 02 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse épaulée acier 12.9 NF
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e2-fixation/tchc_ep02.prj},{NB=lypsis_tchc_ep_02_0158964},{CODE=0158964},{M=10},{L=140},{PAS=1.50},{DK=18},{DS=12},{K=8},{B=16},{S=6},{T=5.0},{CS=58.8},{F=2.000},{R1=0.700},{R2=0.300},{E=8.000},{CH1=1.000},{CH2=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code Article
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
PAS
Pas ISO
[mm]
DK
[mm]
DS
[mm]
K
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
CS
Cs en m.N
ⁿ/ₐ
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 015...
0158929
5
6
0.80
9
6
4
8
3
2.5
6.9
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 015...
0158930
5
8
0.80
9
6
4
8
3
2.5
6.9
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 010...
0107300
5
10
0.80
9
6
4
8
3
2.5
6.9
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 010...
0107301
5
12
0.80
9
6
4
8
3
2.5
6.9
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 015...
0158931
5
14
0.80
9
6
4
8
3
2.5
6.9
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 010...
0107302
5
16
0.80
9
6
4
8
3
2.5
6.9
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 010...
0107304
5
20
0.80
9
6
4
8
3
2.5
6.9
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 010...
0107305
5
25
0.80
9
6
4
8
3
2.5
6.9
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 010...
0107306
5
30
0.80
9
6
4
8
3
2.5
6.9
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 010...
0107307
5
32
0.80
9
6
4
8
3
2.5
6.9
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 010...
0107308
5
40
0.80
9
6
4
8
3
2.5
6.9
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 010...
0107309
5
50
0.80
9
6
4
8
3
2.5
6.9
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 015...
0158932
5
60
0.80
9
6
4
8
3
2.5
6.9
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 015...
0158933
5
63
0.80
9
6
4
8
3
2.5
6.9
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 015...
0158939
6
6
1.00
11
8
5
10
4
3.0
12.8
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 015...
0158940
6
8
1.00
11
8
5
10
4
3.0
12.8
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 015...
0158941
6
10
1.00
11
8
5
10
4
3.0
12.8
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 010...
0107310
6
12
1.00
11
8
5
10
4
3.0
12.8
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 015...
0158942
6
14
1.00
11
8
5
10
4
3.0
12.8
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 010...
0107311
6
16
1.00
11
8
5
10
4
3.0
12.8
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 010...
0107312
6
20
1.00
11
8
5
10
4
3.0
12.8
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 010...
0107313
6
25
1.00
11
8
5
10
4
3.0
12.8
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 010...
0107314
6
30
1.00
11
8
5
10
4
3.0
12.8
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 010...
0107315
6
32
1.00
11
8
5
10
4
3.0
12.8
LYPSIS - TCHC-EP 02 - 010...
0107316
6
40
1.00
11
8
5
10
4
3.0
12.8
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CG-05 - Colonne guidage acier
LYPSIS
01.08.2022
BG-04 - Bague guidage épaulée plot centrage acier
LYPSIS
13.09.2022
CG-01S - Colonne guidage butée acier
LYPSIS
01.08.2022
PE-01 - Pilier entretoisement
LYPSIS
13.09.2022
PI-HAN B
LYPSIS
15.09.2022
PO-05 - Poinçon cylindrique tête cylindrique inox
LYPSIS
13.09.2022
PI-HAN A etroite
LYPSIS
15.09.2022
PO-02 - Poinçon cylindrique tête conique acier
LYPSIS
13.09.2022
BG-13 - Bague guidage épaulée plot centrage acier renforcé
LYPSIS
19.10.2022
BG-01 - Bague guidage épaulée acier
LYPSIS
13.09.2022
STHC-BPL 01 - Vis sans tête hexagonale creuse à bout plat acier
LYPSIS
13.09.2022
TBH01_11 - Shoulder bolt studs · carbon steel, stainless steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
RE-03 - Ressort de compression, charges moyennes
LYPSIS
24.11.2022
L45 - Semelle
LYPSIS
01.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성