카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
TCHC 02 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse acier 12.9 [Partiel]
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e2-fixation/tchc02.prj},{NB=lypsis_tchc_02_1207233},{CODE=1207233},{D=14.0},{L=160},{P=2.00},{DK=21.0},{K=14.0},{S=12.0},{T=7.0},{B=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code Article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
DK
dk
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
T
t
[mm]
B
b
[mm]
LYPSIS - TCHC 02 - 120703...
1207038
3.0
22
0.50
5.5
3.0
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 02 - 120703...
1207039
3.0
25
0.50
5.5
3.0
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 02 - 120704...
1207040
3.0
30
0.50
5.5
3.0
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 02 - 120704...
1207041
3.0
35
0.50
5.5
3.0
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 02 - 120704...
1207042
3.0
40
0.50
5.5
3.0
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 02 - 120704...
1207044
3.0
50
0.50
5.5
3.0
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 02 - 120704...
1207045
3.0
60
0.50
5.5
3.0
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 02 - 120705...
1207058
4.0
30
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120705...
1207059
4.0
35
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120706...
1207060
4.0
40
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120706...
1207061
4.0
45
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120706...
1207062
4.0
50
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120706...
1207063
4.0
55
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120706...
1207064
4.0
60
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120902...
1209026
4.0
65
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120706...
1207065
4.0
70
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120706...
1207066
4.0
80
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120902...
1209025
4.0
90
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120945...
1209453
4.0
100
0.70
7.0
4.0
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 02 - 120707...
1207077
5.0
30
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
LYPSIS - TCHC 02 - 120707...
1207078
5.0
35
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
LYPSIS - TCHC 02 - 120707...
1207079
5.0
40
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
LYPSIS - TCHC 02 - 120708...
1207080
5.0
45
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
LYPSIS - TCHC 02 - 120708...
1207081
5.0
50
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
LYPSIS - TCHC 02 - 120708...
1207082
5.0
55
0.80
8.5
5.0
4.0
2.5
22
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TCHC 08 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse acier 12.9 [Total]
LYPSIS
13.09.2022
BG-08 - Bague guidage épaulée acier
LYPSIS
01.08.2022
CG-06 - Colonne guidage épaulée acier
LYPSIS
01.08.2022
TFHC 05 - Vis tête fraisée hexagonale creuse acier 10.9 [Total]
LYPSIS
13.09.2022
DC-03 - Douille centrage lisse acier
LYPSIS
01.08.2022
RB-02 - Repos batterie d'éjection
LYPSIS
13.09.2022
L50 - Porte empreinte
LYPSIS
13.09.2022
IF-01 - Insert fileté pour batterie d'éjection [Femelle]
LYPSIS
01.08.2022
BI-R15 - Buse injection rayonnée à double indexation
LYPSIS
01.08.2022
BG-10 - Bague guidage épaulée plot centrage acier
LYPSIS
01.08.2022
L70 - Tasseaux
LYPSIS
01.08.2022
L15 - Semelle débordante
LYPSIS
01.08.2022
L80 - Plaque d'éjection
LYPSIS
26.07.2023
RC-012 - Rondelle cylindrique droite trou conique, acier [TCHC]
LYPSIS
13.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성