카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
STHC-AB 02 - Vis sans tête hexagonale creuse à bille inox
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e2-fixation/sthc_ab02.prj},{NB=lypsis_sthc_ab_02_0158711},{CODE=0158711},{D=M8},{D2=4.5},{L=18},{S=1.5},{SW=4.0},{P=18},{P1=31},{PR=7.0},{D1=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code Article
ⁿ/ₐ
D
Diam.
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
L
l
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
P
Pression
[F2/N]
P1
Pression
[F2/N]
LYPSIS - STHC-AB 02 - 015...
0158708
M3
1.5
8
0.4
1.5
3
4.5
LYPSIS - STHC-AB 02 - 015...
0158709
M4
2.5
12
0.8
2.0
8.5
14
LYPSIS - STHC-AB 02 - 015...
0158725
M5
3.0
14
0.9
2.5
8
14
LYPSIS - STHC-AB 02 - 015...
0158710
M6
3.5
15
1.0
3.0
11
18
LYPSIS - STHC-AB 02 - 015...
0158711
M8
4.5
18
1.5
4.0
18
31
LYPSIS - STHC-AB 02 - 015...
0158712
M10
6.0
23
2.0
5.0
24
45
LYPSIS - STHC-AB 02 - 015...
0158713
M12
8.0
26
2.5
6.0
26
49
LYPSIS - STHC-AB 02 - 015...
0158714
M16
10.0
33
3.5
8.0
41
86
LYPSIS - STHC-AB 02 - 015...
0158715
M20
12.0
43
4.5
10.0
56
111
LYPSIS - STHC-AB 02 - 015...
0158728
M24
15.0
48
5.5
12.0
81
151
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 23401 - Vis sans tête à six pans creux à bout plat - ISO 4026 DIN 91...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 23400 - Vis sans tête à six pans creux à bout plat - ISO 4026 DIN 91...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
RE-02 - Ressort de compression, charges légères
LYPSIS
24.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성