카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
GO-04 - Goupille cylindrique trou taraudé inox
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e2-fixation/go_04.prj},{NB=lypsis_go04_0158239},{CODE=0158239},{D=10},{C=3.0},{THREAD=M6},{T1=10},{L=90},{A2=1.200},{C1=1.000},{D11=6.000},{DA=6.400},{T2=16.000},{T3=1.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
THREAD
Filetage
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
L
[mm]
LYPSIS - GO-04 - 0158009
0158009
5
1.7
M3
5
16
LYPSIS - GO-04 - 0158026
0158026
5
1.7
M3
5
18
LYPSIS - GO-04 - 0158030
0158030
5
1.7
M3
5
20
LYPSIS - GO-04 - 0158031
0158031
5
1.7
M3
5
24
LYPSIS - GO-04 - 0158040
0158040
5
1.7
M3
5
28
LYPSIS - GO-04 - 0158061
0158061
5
1.7
M3
5
32
LYPSIS - GO-04 - 0158062
0158062
5
1.7
M3
5
36
LYPSIS - GO-04 - 0158065
0158065
5
1.7
M3
5
40
LYPSIS - GO-04 - 0158066
0158066
5
1.7
M3
5
45
LYPSIS - GO-04 - 0158067
0158067
5
1.7
M3
5
50
LYPSIS - GO-04 - 0158069
0158069
5
1.7
M3
5
55
LYPSIS - GO-04 - 0158072
0158072
5
1.7
M3
5
60
LYPSIS - GO-04 - 0158074
0158074
6
2.1
M4
6
16
LYPSIS - GO-04 - 0158076
0158076
6
2.1
M4
6
18
LYPSIS - GO-04 - 0158078
0158078
6
2.1
M4
6
20
LYPSIS - GO-04 - 0158079
0158079
6
2.1
M4
6
24
LYPSIS - GO-04 - 0158080
0158080
6
2.1
M4
6
28
LYPSIS - GO-04 - 0158081
0158081
6
2.1
M4
6
32
LYPSIS - GO-04 - 0158086
0158086
6
2.1
M4
6
36
LYPSIS - GO-04 - 0158089
0158089
6
2.1
M4
6
40
LYPSIS - GO-04 - 0158095
0158095
6
2.1
M4
6
45
LYPSIS - GO-04 - 0158096
0158096
6
2.1
M4
6
50
LYPSIS - GO-04 - 0158099
0158099
6
2.1
M4
6
55
LYPSIS - GO-04 - 0158101
0158101
6
2.1
M4
6
60
LYPSIS - GO-04 - 0158102
0158102
6
2.1
M4
6
70
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성