카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
G08-503 - Ecrou six pans frein [Acier 8/Zingué]
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e2-fixation/g08_503.prj},{NB=lypsis_g08_503_1222640},{CODE=1222640},{M=M8},{E=8.0},{S=13.0},{H=5.5},{MD=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
E
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
MD
Diam. Vis
[mm]
lypsis_g08_503_1222635
1222635
M3
4.0
5.5
2.4
3
lypsis_g08_503_1222636
1222636
M4
5.0
7.0
2.9
4
lypsis_g08_503_1222637
1222637
M5
5.0
8.0
3.2
5
lypsis_g08_503_1222638
1222638
M6
6.0
10.0
4.0
6
lypsis_g08_503_1222640
1222640
M8
8.0
13.0
5.5
8
lypsis_g08_503_1222641
1222641
M10
10.0
17.0
6.5
10
lypsis_g08_503_1222642
1222642
M12
12.0
19.0
8.0
12
lypsis_g08_503_1222643
1222643
M14
14.0
22.0
9.5
14
lypsis_g08_503_1222644
1222644
M16
16.0
24.0
10.5
16
lypsis_g08_503_1222645
1222645
M18
18.5
27.0
13.0
18
lypsis_g08_503_1222646
1222646
M20
20.0
30.0
14.0
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성