카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
DA-13 - Dateur petit logement [insert + ressort]
LYPSIS
A8-Traceability
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a8-tracabilite/da_13.prj},{NB=lypsis_da_13_0119962},{CODE=0119962},{D=8},{A=2.5},{B=10},{D1=4.4},{M=M2.3},{GRAVURE=Flèche+Année},{ANNEE=2022},{MD=2.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CODE
Code article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
Vis
ⁿ/ₐ
GRAVURE
Gravure
ⁿ/ₐ
ANNEE
ⁿ/ₐ
MD
[mm]
LYPSIS - DA-13 - 0122152
0122152
4
2.0
8
2.2
M1.0
flèche
-
1.0
LYPSIS - DA-13 - 0122121
0122121
5/6
2.0
8
3.1
M1.6
flèche
-
1.6
LYPSIS - DA-13 - 0122122
0122122
8
2.5
10
4.4
M2.3
flèche
-
2.3
LYPSIS - DA-13 - 0122123
0122123
10
3.0
12
5.2
M2.5
flèche
-
2.5
LYPSIS - DA-13 - 0122124
0122124
12
3.0
14
6.2
M3.0
flèche
-
3.0
LYPSIS - DA-13 - 0122826
0122826
16
3.5
14
8.2
M4.0
flèche
-
4.0
LYPSIS - DA-13 - 0122827
0122827
20
4.5
16
11.0
M4.0
flèche
-
4.0
LYPSIS - DA-13 - 0119942
0119942
4
2.0
8
2.2
M1.0
Flèche+Année
2022
1.0
LYPSIS - DA-13 - 0119952
0119952
5/6
2.0
8
3.1
M1.6
Flèche+Année
2022
1.6
LYPSIS - DA-13 - 0119962
0119962
8
2.5
10
4.4
M2.3
Flèche+Année
2022
2.3
LYPSIS - DA-13 - 0119972
0119972
10
3.0
12
5.2
M2.5
Flèche+Année
2022
2.5
LYPSIS - DA-13 - 0119982
0119982
12
3.0
14
6.2
M3.0
Flèche+Année
2022
3.0
LYPSIS - DA-13 - 0119992
0119992
16
3.5
14
8.2
M4.0
Flèche+Année
2022
4.0
LYPSIS - DA-13 - 0119802
0119802
20
4.5
16
11.0
M4.0
Flèche+Année
2022
4.0
LYPSIS - DA-13 - 0119943
0119943
4
2.0
8
2.2
M1.0
Flèche+Année
2023
1.0
LYPSIS - DA-13 - 0119903
0119903
5/6
2.0
8
3.1
M1.6
Flèche+Année
2023
1.6
LYPSIS - DA-13 - 0119963
0119963
8
2.5
10
4.4
M2.3
Flèche+Année
2023
2.3
LYPSIS - DA-13 - 0119653
0119653
10
3.0
12
5.2
M2.5
Flèche+Année
2023
2.5
LYPSIS - DA-13 - 0119983
0119983
12
3.0
14
6.2
M3.0
Flèche+Année
2023
3.0
LYPSIS - DA-13 - 0119993
0119993
16
3.5
14
8.2
M4.0
Flèche+Année
2023
4.0
LYPSIS - DA-13 - 0119803
0119803
20
4.5
16
11.0
M4.0
Flèche+Année
2023
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DA-03 - Dateur petit logement [corps seul]
LYPSIS
13.09.2022
DA-01 - Dateur monobloc [acier]
LYPSIS
13.09.2022
DA-05 - Dateur long plan de joint [corps + insert]
LYPSIS
01.08.2022
DA-02 - Dateur monobloc laiton
LYPSIS
13.09.2022
SO-01C - Basculeur pour système d'ouverture
LYPSIS
22.11.2022
SO-01B - Came
LYPSIS
22.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성