카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
RC-012 - Rondelle cylindrique droite trou conique, acier [TCHC]
LYPSIS
A3-Locating
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a3-centrage/rc_012.prj},{NB=lypsis_rc012_0157272},{CODE=0157272},{D=110},{D1=90},{D2=40},{E=12},{E1=0},{E2=4},{E3=8},{M=M5},{MVAL=5},{C=1},{K=9.5},{L=5.02}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
C-Lypsis
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
ⁿ/ₐ
E
[mm]
ⁿ/ₐ
E1
[mm]
ⁿ/ₐ
E2
[mm]
ⁿ/ₐ
E3
[mm]
ⁿ/ₐ
M
Vis
ⁿ/ₐ
MVAL
[mm]
ⁿ/ₐ
C
[mm]
ⁿ/ₐ
K
[mm]
ⁿ/ₐ
L
[mm]
ⁿ/ₐ
LYPSIS - RC-012 - 0157260
0157260
60
48
26
8
0
4
4
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157261
0157261
60
48
26
14
6
4
4
M5
5
7
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157262
0157262
90
74
30
12
0
2
4
M6
6
1
11.0
6.02
LYPSIS - RC-012 - 0157263
0157263
90
74
30
18
6
4
8
M6
6
7
11.0
6.02
LYPSIS - RC-012 - 0157264
0157264
90
74
30
22
10
4
8
M6
6
11
11.0
6.02
LYPSIS - RC-012 - 0157265
0157265
90
74
40
12
0
2
4
M6
6
1
11.0
6.02
LYPSIS - RC-012 - 0157266
0157266
90
74
40
18
6
4
8
M6
6
7
11.0
6.02
LYPSIS - RC-012 - 0157267
0157267
90
74
40
22
10
4
8
M6
6
11
11.0
6.02
LYPSIS - RC-012 - 0157268
0157268
90
76
40
12
0
4
8
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157269
0157269
90
76
40
18
6
4
8
M5
5
7
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157270
0157270
100
82
40
12
0
4
8
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157271
0157271
100
82
40
18
6
4
8
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157272
0157272
110
90
40
12
0
4
8
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157273
0157273
110
90
40
18
6
4
8
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157274
0157274
125
104
40
12
0
4
8
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157275
0157275
125
104
40
18
6
4
8
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157276
0157276
125
104
40
20
8
4
8
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157277
0157277
160
144
40
14
0
4
10
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157278
0157278
160
144
40
20
6
4
10
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157279
0157279
160
144
40
22
8
4
10
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157280
0157280
175
144
40
14
0
4
10
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157281
0157281
175
144
40
22
8
4
10
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157282
0157282
200
144
40
14
0
4
10
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157283
0157283
200
144
40
22
8
4
10
M5
5
1
9.5
5.02
LYPSIS - RC-012 - 0157284
0157284
250
194
40
14
0
4
10
M5
5
1
9.5
5.02
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성