카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
EM-012 - Embase pour système de centrage
LYPSIS
A3-Locating
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a3-centrage/em_012.prj},{NB=lypsis_em_012_0157213},{CODE=0157213},{A=44},{L1=62},{A1=96},{A2=77},{B=38.0},{B1=50},{B2=25},{M=M8},{MVAL=8},{M1=M10},{M1VAL=10},{R=10},{B4=16},{K=13.5},{L2=36},{L3=8.5},{M2=M6},{M2VAL=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
C-Lypsis
ⁿ/ₐ
A
[mm]
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
ⁿ/ₐ
A2
[mm]
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
ⁿ/ₐ
B2
[mm]
ⁿ/ₐ
M
Vis
ⁿ/ₐ
MVAL
[mm]
ⁿ/ₐ
M1
Vis
ⁿ/ₐ
M1VAL
[mm]
ⁿ/ₐ
R
[mm]
ⁿ/ₐ
B4
[mm]
ⁿ/ₐ
K
[mm]
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
ⁿ/ₐ
M2
Vis
ⁿ/ₐ
M2VAL
[mm]
ⁿ/ₐ
LYPSIS - EM-012 - 0157211
0157211
32
44
74
60
30.0
40
20
M6
6
M8
8
8
13
10.5
24
6.5
M5
5
LYPSIS - EM-012 - 0157213
0157213
44
62
96
77
38.0
50
25
M8
8
M10
10
10
16
13.5
36
8.5
M6
6
LYPSIS - EM-012 - 0157215
0157215
58
80
124
100
50.0
66
33
M10
10
M12
12
12
23
16.5
48
10.5
M6
6
LYPSIS - EM-012 - 0157217
0157217
78
98
152
126
70.0
88
44
M12
12
M14
14
16
32
18.5
60
12.5
M8
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PA-01 AL - Plaquette rectangulaire fixation verticale, acier auto-lubrifié
LYPSIS
19.10.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성