카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
CE-01 - Plot cylindrique fixation double, acier
LYPSIS
A3-Locating
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a3-centrage/ce_01.prj},{NB=lypsis_ce01_16_CE-01_1_D16},{CODE=CE-01_1_D16},{D=16},{M=M4},{ME=M5},{L2=16},{L4=10.98},{B=8.0},{C=0.5},{E=7.50},{F=6.48},{G=10.978},{J=4.50},{CH=1.0},{ME1=5},{PPATH=ce_01/ce_01_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
c-Lypsis
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
ME
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
CH
ⁿ/ₐ
ME1
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
lypsis_ce01_10_CE-01_1_D1...
CE-01_1_D10
10
M3
M4
11
7.25
6.0
0.5
6.00
3.75
8.008
3.50
0.5
4
ce_01/ce_01_asmsbl.prj
lypsis_ce01_12_CE-01_1_D1...
CE-01_1_D12
12
M3
M4
16
7.25
6.0
0.5
6.00
3.75
8.008
3.50
1.0
4
ce_01/ce_01_asmsbl.prj
lypsis_ce01_14_CE-01_1_D1...
CE-01_1_D14
14
M4
M5
16
8.22
8.0
0.5
7.50
3.72
9.508
4.50
1.0
5
ce_01/ce_01_asmsbl.prj
lypsis_ce01_16_CE-01_1_D1...
CE-01_1_D16
16
M4
M5
16
10.98
8.0
0.5
7.50
6.48
10.978
4.50
1.0
5
ce_01/ce_01_asmsbl.prj
lypsis_ce01_20_CE-01_1_D2...
CE-01_1_D20
20
M6
M8
26
13.06
11.0
0.5
10.50
6.56
14.008
6.50
1.0
8
ce_01/ce_01_asmsbl.prj
lypsis_ce01_26_CE-01_1_D2...
CE-01_1_D26
26
M6
M8
26
17.50
10.0
0.5
10.50
11.00
18.008
6.50
1.0
8
ce_01/ce_01_asmsbl.prj
lypsis_ce01_30_CE-01_1_D3...
CE-01_1_D30
30
M8
M10
35
21.50
12.0
0.5
13.50
13.00
21.988
8.50
1.0
10
ce_01/ce_01_asmsbl.prj
lypsis_ce01_42_CE-01_1_D4...
CE-01_1_D42
42
M8
M10
45
27.50
12.0
0.5
13.50
19.00
31.988
8.50
1.0
10
ce_01/ce_01_asmsbl.prj
lypsis_ce01_50_CE-01_1_D5...
CE-01_1_D50
50
M10
M12
49
27.50
14.0
0.5
16.50
17.00
40.008
10.50
1.0
12
ce_01/ce_01_asmsbl.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
G06-151 - Anneau levage simple mâle acier
LYPSIS
15.09.2022
SO-04 C - Crochet pour système d'ouverture rectangulaire
LYPSIS
24.11.2022
GO-03 - Goupille cylindrique trou taraudé acier
LYPSIS
13.09.2022
ACQ ASQ ATQ - Compact Cylinder
AirTAC
21.07.2022
EJ-13 - Éjecteur tête cylindrique acier nitruré
LYPSIS
13.09.2022
TC-04/05 - Tige pour compteur de cycle mécanique rond
LYPSIS
01.08.2022
RB-02 - Repos batterie d'éjection
LYPSIS
13.09.2022
DA-14 - Dateur remplaçable carré [insert seul]
LYPSIS
01.08.2022
EJ-11 - Éjecteur tête cylindrique acier
LYPSIS
13.09.2022
BG-10 - Bague guidage épaulée plot centrage acier
LYPSIS
01.08.2022
BI-649 - Buse injection à double indexation
LYPSIS
01.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성