카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
PF-03 - Plaque frottement bronze inserts graphite
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a2-guidage/pf_03.prj},{NB=lypsis_pf_03_0156113},{CODE=0156113},{T=32},{L=80},{E=6},{L1=56.0},{L2=0},{N=2},{M=M5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
C-Lypsis
ⁿ/ₐ
T
[mm]
ⁿ/ₐ
L
[mm]
ⁿ/ₐ
E
[mm]
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
ⁿ/ₐ
M
Vis
ⁿ/ₐ
Lypsis - PF-03 - 0156100
0156100
20
40
6
20.0
0
M5
Lypsis - PF-03 - 0156101
0156101
20
50
6
30.0
0
M5
Lypsis - PF-03 - 0156102
0156102
20
63
6
43.0
0
M5
Lypsis - PF-03 - 0156103
0156103
20
80
6
60.0
0
M5
Lypsis - PF-03 - 0156104
0156104
20
100
6
40.0
0
M5
Lypsis - PF-03 - 0156105
0156105
25
40
6
20.0
0
M5
Lypsis - PF-03 - 0156106
0156106
25
50
6
26.0
0
M5
Lypsis - PF-03 - 0156107
0156107
25
63
6
39.0
0
M5
Lypsis - PF-03 - 0156108
0156108
25
80
6
56.0
0
M5
Lypsis - PF-03 - 0156109
0156109
25
100
6
76.0
0
M5
Lypsis - PF-03 - 0156110
0156110
25
125
6
50.0
0
M5
Lypsis - PF-03 - 0156111
0156111
32
50
6
26.0
0
M5
Lypsis - PF-03 - 0156112
0156112
32
63
6
39.0
0
M5
Lypsis - PF-03 - 0156113
0156113
32
80
6
56.0
0
M5
Lypsis - PF-03 - 0156114
0156114
32
100
6
76.0
0
M5
Lypsis - PF-03 - 0156115
0156115
32
125
6
50.0
0
M5
Lypsis - PF-03 - 0156116
0156116
32
160
6
68.0
0
M5
Lypsis - PF-03 - 0156117
0156117
40
63
6
39.0
20
M5
Lypsis - PF-03 - 0156118
0156118
40
80
6
56.0
20
M5
Lypsis - PF-03 - 0156119
0156119
40
100
6
76.0
20
M5
Lypsis - PF-03 - 0156120
0156120
40
125
6
50.0
20
M5
Lypsis - PF-03 - 0156121
0156121
40
160
6
68.0
20
M5
Lypsis - PF-03 - 0156122
0156122
40
200
6
58.0
20
M5
Lypsis - PF-03 - 0156123
0156123
50
80
8
56.0
24
M6
Lypsis - PF-03 - 0156124
0156124
50
100
8
76.0
24
M6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DD-04 - Doigt de demoulage à tête inclinée
LYPSIS
01.08.2022
PF-05 - Plaque frottement bronze inserts graphite latéraux
LYPSIS
01.08.2022
EJ-21 - Éjecteur tête cylindrique épaulé acier nitruré
LYPSIS
13.09.2022
PF-01 - Plaque frottement bronze inserts graphite "à couper"
LYPSIS
13.09.2022
L50 - Porte empreinte
LYPSIS
13.09.2022
RC-02 - Rondelle cylindrique épaulée gauche trou conique, acier [TCHC]
LYPSIS
13.09.2022
TCHC 02 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse acier 12.9 [Partiel]
LYPSIS
13.09.2022
CG-07 - Colonne guidage épaulée plot centrage acier
LYPSIS
01.08.2022
DA-02 - Dateur monobloc laiton
LYPSIS
13.09.2022
PF-02 - Plaque frottement bronze inserts graphite
LYPSIS
13.09.2022
TC-04/05 - Tige pour compteur de cycle mécanique rond
LYPSIS
01.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성