카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
L80 - Plaque d'éjection
LYPSIS
A1-Molds
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a1-structures/l80.prj},{NB=lypsis_L80M_0104907},{CODE=0104907},{REF=L80M},{SERIE=296x346M},{ACCESSOIRES=C},{L=172},{P=346},{E=17},{L2=146},{P2=250},{M1=8},{WS=1730},{NFA=XC 48},{REFCOM=L80M [296x346x172x17-1730]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
C-Lypsis
ⁿ/ₐ
SERIE
Série
ⁿ/ₐ
ACCESSOIRES
Compatible
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
L2
[mm]
P2
[mm]
M1
[mm]
WS
Werkstoff
ⁿ/ₐ
NFA
AFNOR
ⁿ/ₐ
REFCOM
Ref. com.
ⁿ/ₐ
Lypsis - L80_0101563
0101563
156x156
A
90
156
9
68
100
8
1730
XC 48
L80 [156x156x9-1730]
Lypsis - L80_0101578
0101578
156x196
A
90
196
9
68
140
8
1730
XC 48
L80 [156x196x9-1730]
Lypsis - L80_0104217
0104217
156x246
A
90
246
9
68
186
8
1730
XC 48
L80 [156x246x9-1730]
Lypsis - L80_0127055
0127055
190x246
B
112
246
12
90
182
8
1730
XC 48
L80 [190x246x12-1730]
Lypsis - L80_0101593
0101593
196x196
B
118
196
12
96
132
8
1730
XC 48
L80 [196x196x12-1730]
Lypsis - L80M_0104385
0104385
196x246M
B
122
246
12
96
170
8
1730
XC 48
L80M [196x246x12-1730]
Lypsis - L80_0101607
0101607
196x296
C
108
296
12
90
230
8
1730
XC 48
L80 [196x296x12-1730]
Lypsis - L80_0127105
0127105
196x346
C
108
346
12
90
280
8
1730
XC 48
L80 [196x346x12-1730]
Lypsis - L80_0104130
0104130
196x396
C
108
396
17
90
330
8
1730
XC 48
L80 [196x396x17-1730]
Lypsis - L80_0101624
0101624
246x246
C
158
246
12
130
180
8
1730
XC 48
L80 [246x246x12-1730]
Lypsis - L80M_0104781
0104781
246x246M
B
142
246
12
116
170
8
1730
XC 48
L80M [246x246x142x12-1730...
Lypsis - L80M_0104780
0104780
246x246M
B
172
246
12
146
170
8
1730
XC 48
L80M [246x246x172x12-1730...
Lypsis - L80_0101639
0101639
246x296
C
158
296
12
130
230
8
1730
XC 48
L80 [246x296x12-1730]
Lypsis - L80M_0104842
0104842
246x296M
C
122
296
12
96
200
8
1730
XC 48
L80M [246x296x122x12-1730...
Lypsis - L80M_0104841
0104841
246x296M
C
156
296
12
130
200
8
1730
XC 48
L80M [246x296x156x12-1730...
Lypsis - L80_0101656
0101656
246x346
C
158
346
17
136
286
8
1730
XC 48
L80 [246x346x17-1730]
Lypsis - L80_0127155
0127155
246x396
C
150
396
17
122
330
8
1730
XC 48
L80 [246x396x17-1730]
Lypsis - L80_0104312
0104312
246x446
C
158
446
17
130
380
8
1730
XC 48
L80 [246x446x17-1730]
Lypsis - L80_0104165
0104165
246x496
C
158
496
17
130
430
8
1730
XC 48
L80 [246x496x17-1730]
Lypsis - L80_0101670
0101670
296x296
C
208
296
12
180
230
8
1730
XC 48
L80 [296x296x12-1730]
Lypsis - L80_0127205
0127205
296x346
C
208
346
17
186
286
8
1730
XC 48
L80 [296x346x17-1730]
Lypsis - L80M_0104907
0104907
296x346M
C
172
346
17
146
250
8
1730
XC 48
L80M [296x346x172x17-1730...
Lypsis - L80M_0104906
0104906
296x346M
C
206
346
17
180
250
8
1730
XC 48
L80M [296x346x206x17-1730...
Lypsis - L80_0101683
0101683
296x396
C
200
396
17
176
330
8
1730
XC 48
L80 [296x396x17-1730]
Lypsis - L80M_0104974
0104974
296x396M
C
172
396
17
146
300
8
1730
XC 48
L80M [296x396x172x17-1730...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성