Positoning unit PE1 - driven by ball screw
Line Tech
Manufactured products
Positioning units
Size 1
Powered by
CAD모델 선택
{line_tech/eigenprodukte/positioniereinheiten/baugroesse1/pe1sp_asmtab_235.prj},{NB=PE1.4.0050FR005.0.01.0N_N_25_1_7},{IDNR=},{BA=Positioniereinheit mit Linearschienenführungen},{BG=110 x 50},{AF=4 Führungswagen (1 Schlitten)},{HUB=50},{HUBST=25.0},{FAL=F},{AN=R},{U=005},{ES=0},{MZ=01},{US=ohne Untersetzung},{MA=ohne Motorenplatte},{VF=1},{TK=7},{VK=KGT vorgespannt},{STP=N},{OPT=ohne Optionen},{PPATH=pe1_sp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BA
Design
ⁿ/ₐ
BG
Size (BxH)
ⁿ/ₐ
AF
Construction
ⁿ/ₐ
US
Reduction
ⁿ/ₐ
MA
Motor mount
ⁿ/ₐ
VK
Preload ball screw drive
ⁿ/ₐ
ST
Plug type
ⁿ/ₐ
OPT
Options
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
L3
[mm]
N
n x 86
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
SP
ball screw length
[mm]
GEW
Weight
[kg]
PE1.4.0050FR005.0.01.0N-1...
Positioning unit with lin...
110 x 50
4 runner blocks (1 carria...
without reduction
without mounting plate
BSD preloaded
without plug
without options
110
255
47.5
2
41.5
225
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성