Non-standard Modular belt with Roller - T-3000 Series
LILAI Chain
T Series Modular Belt
T-3000 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_3000_series/t_3000_no_asmtab.prj},{NB=T-3000 Non-standard Modular belt with Roller-N:1-T:0-L:1},{MODEL=T-3000 Non-standard Modular belt with Roller},{SERIES=T-3000 Series},{APPLYTO=it is suitable for heat shrinkable package products conveying, and is widely used in packaging machine conveying industry},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 36000N/M},{MBR=Brown},{RBR=75},{WEIGHT=26.70},{N=1},{T=0},{L=1},{MBT=Non-standard Modular belt Width: W=100*N+25*T},{PPATH=t_3000_no/assembly/t_3000_no_asmtpl.prj},{REMARK=Before order the modular belt, please check with the sales about the modular belt acturally width.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
APPLYTO
Apply to
ⁿ/ₐ
MBM
Belt Raw material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
MBL
Modular belt work load (25°C)
ⁿ/ₐ
MBR
Modular Belt/Roller Color
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/m^2]
W
Modular belt width
[mm]
MBT
Modular belt width
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
T-3000 Non-standard Modul...
T-3000 Non-standard Modul...
T-3000 Series
it is suitable for heat s...
Polyoxymethylene (POM), o...
Polypropylene(PP)
POM is 36000N/M
Brown
26.70
100
Non-standard Modular belt...
Before order the modular ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성