T-100PB Flat Top Modular Belt - T-100 Series
LILAI Chain
T Series Modular Belt
T-100 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_100_series/t_100_flat_asmtab.prj},{NB=T-100PB Flat Top Modular Belt-N:1-L:1},{MODEL=T-100PB Flat Top Modular Belt},{SERIES=T-100 Series},{APPLYTO=it is mainly suitable for High speed heavy duty conveying.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 17280N/M},{MBC=Gray/Coffee},{WEIGHT=12.50},{N=1},{L=1},{MBT=Modular belt width: W=76.2*N},{PPATH=t_100_flat/assembly/t_100_flat_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
APPLYTO
Apply to
ⁿ/ₐ
MBM
Belt Raw material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
MBL
Modular belt work load
ⁿ/ₐ
MBC
Modular Belt Color
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/m^2]
W
Modular belt width
[mm]
MBT
Modular belt width
ⁿ/ₐ
T-100PB Flat Top Modular ...
T-100PB Flat Top Modular ...
T-100 Series
it is mainly suitable for...
Polyoxymethylene (POM), o...
Polypropylene(PP)
POM is 17280N/M
Gray/Coffee
12.50
76.2
Modular belt width: W=76....
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성