Sideflex Stainless Steel Chain with Rubber Top - 881SSFTAB Series
LILAI Chain
Stainless steel Table Top Chain
881 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/sscp_dtc/881_series/881ssftab_asmtab.prj},{NB=881SSFTAB-K600},{CM=881SSFTAB-K600},{SERIES=881SSFTAB Series},{PN=Sideflex Stainless Steel Chain with Rubber Top},{AT=mianly used for various kinds of sideflex conveying. },{MATERIAL=Stainless steel},{RM=Nitrile rubber},{W=152.4},{WEIGHT=4.48},{RBR=75},{MTR=610},{E=6.35},{G=44.5},{H=10},{J=56},{K=13},{L=6.4},{P=38.1},{Q=42.1},{T=3},{PPATH=881ssftab/assemblies/881ssftab_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Product name
ⁿ/ₐ
AT
Apply to
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
RM
Rubber material
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
RBR
opposite bending raduis
[mm]
MTR
Minimum sideflex raduis
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
881SSFTAB-K600
881SSFTAB-K600
881SSFTAB Series
Sideflex Stainless Steel ...
mianly used for various k...
Stainless steel
Nitrile rubber
152.4
4.48
75
610
6.35
44.5
10
56
13
6.4
38.1
42.1
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성