Single hinge chain - 810 Series
LILAI Chain
Straight Running Plastic Table Top Chain
810 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/pdtftc/810_series/810_shc_asmtab.prj},{NB=810-K200},{CM=810-K200},{SERIES=810 Series},{PN=Single hinge chain},{APPLICATION=Main application: food and beverage industry such as transportation of bottles, cans etc.},{MATERIAL=POM. Work temp:-30°C to 90 °C},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=Working load (25°C) 780N,Max.length 8m},{REMARK=One meter = 53 pieces},{W=50.0},{WEIGHT=0.42},{RBR=30},{E=4.0},{G=33.0},{H=5.90},{L=5.60},{P=19.05},{Q=30.0},{T=3.6},{PPATH=810_shc/assembly/810_shc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Product name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
MS
Maximum speed
ⁿ/ₐ
WL
Working load
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[Kg/m]
RBR
opposite bending raduis
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
810-K200
810-K200
810 Series
Single hinge chain
Main application: food an...
POM. Work temp:-30°C to 9...
Stainless steel
50M/min lubrication, 30M/...
Working load (25°C) 780N,...
One meter = 53 pieces
50.0
0.42
30
4.0
33.0
5.90
5.60
19.05
30.0
3.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성