1400/1400TAB Sprocket - 1400 Series
LILAI Chain
Case Conveyor Chain
1400 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/keel_chain/1400_series/1400_sprocket.prj},{NB=1-1400-8-50},{SM=1-1400-8-50},{TEETH=8},{PD=215.8},{OD=222.8},{TOP=169.5},{HD=157},{BORE=50},{B=14},{C=3.8},{MATERIAL=Nylon PA6},{JG=Bore Tolerance: d+0.08/+0.02}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SM
Sprocket model
ⁿ/ₐ
TEETH
Number of teeth
ⁿ/ₐ
PD
Index circle
ⁿ/ₐ
OD
Addendum
ⁿ/ₐ
TOP
Root circle
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
JG
Inner diameter
ⁿ/ₐ
1-1400-8-30
1-1400-8-30
8
215.8
222.8
169.5
30
Nylon PA6
Bore Tolerance: d+0.08/+0...
1-1400-8-35
1-1400-8-35
8
215.8
222.8
169.5
35
Nylon PA6
Bore Tolerance: d+0.08/+0...
1-1400-8-40
1-1400-8-40
8
215.8
222.8
169.5
40
Nylon PA6
Bore Tolerance: d+0.08/+0...
1-1400-8-50
1-1400-8-50
8
215.8
222.8
169.5
50
Nylon PA6
Bore Tolerance: d+0.08/+0...
1-1400-10-30
1-1400-10-30
10
267.3
274.0
222.4
30
Nylon PA6
Bore Tolerance: d+0.08/+0...
1-1400-10-35
1-1400-10-35
10
267.3
274.0
222.4
35
Nylon PA6
Bore Tolerance: d+0.08/+0...
1-1400-10-40
1-1400-10-40
10
267.3
274.0
222.4
40
Nylon PA6
Bore Tolerance: d+0.08/+0...
1-1400-10-50
1-1400-10-50
10
267.3
274.0
222.4
50
Nylon PA6
Bore Tolerance: d+0.08/+0...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성