1400 Series - Case Conveyor Chain
LILAI Chain
Case Conveyor Chain
1400 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/keel_chain/1400_series/1400_asmtab.prj},{NB=1400},{CM=1400},{SERIES=1400 Series},{APPLICATION=Mainly suitable for heavy duty cartons conveying.},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Stainless steel},{WL=6400N},{TS=30 m/min lubricant ; 20 m/min dry},{PACKAGE=12 PCS/meter},{W=50.0},{WEIGHT=1.75},{RBR=75},{TR=450},{E=10.0},{G=54},{J=65},{V=37},{L=18.5},{P=82.5},{PPATH=1400/assembly/1400_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
WL
Working load
ⁿ/ₐ
TS
Maximum Speed
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
RBR
opposite bending raduis
[mm]
TR
Sideflex Radius
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
1400
1400
1400 Series
Mainly suitable for heavy...
POM, color white, operati...
Stainless steel
6400N
30 m/min lubricant ; 20 m...
12 PCS/meter
50.0
1.75
75
450
10.0
54
65
37
18.5
82.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성