Sideflex Roller Table Top Chain - LBP882-TAB Series
LILAI Chain
Roller Table Top Chain
LBP882 Sideflex Roller table top chain
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/ball_chain/lbp882_tab/lbp882_tab_asmtab.prj},{NB=LBP882-TAB-K375},{CN=LBP882-TAB-K375},{SERIES=LBP882-TAB Series},{PN=Sideflex Roller Table Top Chain},{APPLICATION=it is suitable for heat-shrink packaging products sideflex conveying.},{MATERIAL=POM, color: Dark Green,Work temp: -30°C~90°C.},{PM=Stainless steel},{REMARK=Sprocket is same to 882-TAB series},{WL=3200N; the maximum conveying length is 12M},{PACKAGE=26pcs/Meter as one package},{W=95.2},{I=79.0},{WEIGHT=3.70},{RBR=101},{TR=610},{E=7.9},{G=59.0},{V=41.20},{S=19.30},{L=23.50},{P=38.1},{Q=57.2},{T=4.8},{C=76},{PPATH=assembly/lbp882_tab_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CN
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Product name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
WL
Modular belt work load
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
I
Roller width
[mm]
WEIGHT
Weight
[Kg/m]
RBR
opposite bending raduis
[mm]
TR
Sideflex Radius
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
C
[mm]
LBP882-TAB-K375
LBP882-TAB-K375
LBP882-TAB Series
Sideflex Roller Table Top...
it is suitable for heat-s...
POM, color: Dark Green,Wo...
Stainless steel
Sprocket is same to 882-T...
3200N; the maximum convey...
26pcs/Meter as one packag...
95.2
79.0
3.70
101
610
7.9
59.0
41.20
19.30
23.50
38.1
57.2
4.8
76
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성