A-3 Modular belt - A Series
LILAI Chain
A/B Series Modular Belt
A Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/a_b_series_mesh_belt_chain/a_series/a-3_mbc_asmtab.prj},{NB=A-3 Modular belt-1-32-1},{PN=A-3 Modular belt},{APPLICATION=Suitable for various kinds of foods, as well as for elvating conveyor belts for packaging machines.},{MATERIAL=Polypropylene (PP), the use temperature is +1℃~+98℃, and it is also suitable for acid-resistant environment.},{MBL=8800},{MBOR=23%},{MBC=White or blue},{N=1},{H=32},{L=1},{MBT=Standard modular belt width: W=152.4*N},{PPATH=a-3_mbc/assembly/a-3_mbc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Product Name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Modular belt and pin material
ⁿ/ₐ
MBL
Modular belt load
[N/M]
MBC
Modular belt color
ⁿ/ₐ
W
[mm]
MBT
Modular belt width
ⁿ/ₐ
A-3 Modular belt-1-32-1
A-3 Modular belt
Suitable for various kind...
Polypropylene (PP), the u...
8800
White or blue
152.4
Standard modular belt wid...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성