(A-3) Curve Flight+(A-1) Modular belt - A Series
LILAI Chain
A/B Series Modular Belt
A Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/a_b_series_mesh_belt_chain/a_series/a-3_hmbc_asmtab.prj},{NB=(A-3) Curve Flight+(A-1) Modular belt-G-1-100-1-30},{PN=(A-3) Curve Flight+(A-1) Modular belt},{APPLICATION=Suitable for various kinds of foods, as well as for elvating conveyor belts for packaging machines.},{MATERIAL=Polypropylene (PP), the use temperature is +1℃~+98℃, and it is also suitable for acid-resistant environment.},{MBL=8800},{MBOR=23%},{MBC=White},{N=1},{H=100},{K=1},{M=30},{MBT=Standard modular belt width: W=152.4*N},{PPATH=a-3_hmbc/assembly/a-3_hmbc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Product Name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Modular belt and pin material
ⁿ/ₐ
MBL
Modular belt load
[N/M]
MBC
Modular belt color
ⁿ/ₐ
H
Modular belt flight standard height
[mm]
W
[mm]
MBT
Modular belt width
ⁿ/ₐ
(A-3) Curve Flight+(A-1) ...
(A-3) Curve Flight+(A-1) ...
Suitable for various kind...
Polypropylene (PP), the u...
8800
White
100
152.4
Standard modular belt wid...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성