A-2 Non-standard Modular belt - A Series
LILAI Chain
A/B Series Modular Belt
A Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/a_b_series_mesh_belt_chain/a_series/a-2_mbc_no_asmtab.prj},{NB=A-2 Non-standard Modular belt-1-1-0},{PN=A-2 Non-standard Modular belt},{APPLICATION=it is suitable for various kinds of food conveying and packaging machine conveyor.},{MATERIAL=Polypropylene (PP), the use temperature is +1℃~+98℃, and it is also suitable for acid-resistant environment.},{MBL=8800},{MBOR=23%},{MBC=White or blue},{WEIGHT=7.29},{N=1},{T=0},{L=1},{MBT=Non-standard modular belt width: W=152.4*N+16.9*T},{REMARK=Before order the modular belt, please check with the sales about the modular belt acturally width.},{PPATH=a-2_mbc_no/assembly/a-2_mbc_no_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Product Name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Modular belt and pin material
ⁿ/ₐ
MBL
Modular belt load
[N/M]
MBC
Modular belt color
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Modular belt weight
[kg/m^2]
W
[mm]
MBT
Modular belt width
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
A-2 Non-standard Modular ...
A-2 Non-standard Modular ...
it is suitable for variou...
Polypropylene (PP), the u...
8800
White or blue
7.29
152.4
Non-standard modular belt...
Before order the modular ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성