피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
K-3K-FX - Push-pull connector - Fixed plug with round flange and screw fixing
LEMO
LOW VOLTAGE CONNECTOR
K-SERIES
Plug
3K
Powered by
CAD모델 선택
{lemo/low20voltage20connector/k-series/plug/3k/k-3k-fx.prj},{NB=FXG.3K.812.CLA3},{REF=FXG.3K.812.CLA3},{DESC=Fixed plug with round flange and screw fixing},{MINTEMP=-55},{MAXTEMP=200},{TESTV=Test voltage (kV rms): |A|0.9|S|Test voltage (kV dc): |A|1.3},{OPTION=:},{CONTACT=},{MAXA=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
DESC
ⁿ/ₐ
MINTEMP
[°C]
MAXTEMP
[°C]
TESTV
ⁿ/ₐ
OPTION
ⁿ/ₐ
CONTACT
ⁿ/ₐ
MAXA
[A]
FXG.3K.03A.CLZ
FXG.3K.03A.CLZ
Fixed plug with round fla...
-55
200
Contact LEMO for performa...
:
FXG.3K.03C.CLZ
FXG.3K.03C.CLZ
Fixed plug with round fla...
-55
200
Contact LEMO for performa...
:
2 Low Voltage
FXG.3K.302.CLA
FXG.3K.302.CLA
Fixed plug with round fla...
-55
200
Vtest (contact-contact):|...
:
4 Low Voltage
35
FXG.3K.304.CYC
FXG.3K.304.CYC
Fixed plug with round fla...
-55
200
Vtest (contact-contact):|...
:
7 Low Voltage
19
FXG.3K.307.CLA
FXG.3K.307.CLA
Fixed plug with round fla...
-55
200
Vtest (contact-contact):|...
:
7 Low Voltage
15
FXG.3K.307.CLAC95
FXG.3K.307.CLAC95
Fixed plug with round fla...
-55
200
Vtest (contact-contact):|...
:
8 Low Voltage
15
FXG.3K.307.CLA95
FXG.3K.307.CLA95
Fixed plug with round fla...
-55
200
Vtest (contact-contact):|...
:
7 Low Voltage
15
FXG.3K.324.CYC
FXG.3K.324.CYC
Fixed plug with round fla...
-55
200
Vtest (contact-contact):|...
:
24 Low Voltage
4
FXG.3K.312.CYC
FXG.3K.312.CYC
Fixed plug with round fla...
-55
200
Vtest (contact-contact):|...
:
24 Low Voltage
9
FXG.3K.310.CLA
FXG.3K.310.CLA
Fixed plug with round fla...
-55
200
Vtest (contact-contact):|...
:
10 Low Voltage
12
FXG.3K.310.CYC
FXG.3K.310.CYC
Fixed plug with round fla...
-55
200
Vtest (contact-contact):|...
:
12 Low Voltage
12
FXG.3K.324.KLAB10
FXG.3K.324.KLAB10
Fixed plug with round fla...
-55
200
Vtest (contact-contact):|...
:
24 Low Voltage
4
FXG.3K.308.CYC
FXG.3K.308.CYC
Fixed plug with round fla...
-55
200
Vtest (contact-contact):|...
:
10 Low Voltage
13
FXG.3K.324.KLLZ
FXG.3K.324.KLLZ
Fixed plug with round fla...
-55
200
Vtest (contact-contact):|...
:
1 Coax (50 Ohm), 12 Low V...
4
FXG.3K.812.CLA3
FXG.3K.812.CLA3
Fixed plug with round fla...
-55
200
Test voltage (kV rms): |A...
:
5
FXG.3K.82R.CLA
FXG.3K.82R.CLA
Fixed plug with round fla...
-55
200
:
2 FO Type F2, 4 LV
6
FXG.3K.93E.CLA
FXG.3K.93E.CLA
Fixed plug with round fla...
-40
80
Vtest (contact-contact):|...
:
2 FO Type F2, 16 LV
8
FXG.3K.93B.CLA
FXG.3K.93B.CLA
Fixed plug with round fla...
-40
80
Vtest (contact-contact):|...
:
2 FO Type F2, 4 LV
8
FXG.3K.93B.CLC
FXG.3K.93B.CLC
Fixed plug with round fla...
-40
80
Vtest (contact-contact):|...
:
2 FO Type F2, 6 LV
8
FXG.3K.93R.CLA
FXG.3K.93R.CLA
Fixed plug with round fla...
-40
80
Vtest (contact-contact):|...
:
4 Low Voltage
5,5
FXW.3K.93C.CLE
FXW.3K.93C.CLE
Fixed plug with round fla...
-40
80
Vtest power/signal (AC):|...
:
2 FO Type F2, 2 HV + 2 LV
10
FXW.3K.93C.CLM
FXW.3K.93C.CLM
Fixed plug with round fla...
-40
80
Vtest power/signal (AC):|...
:
2 FO Type F2, 2 HV + 2 LV
10
FXW.3K.93C.TLM
FXW.3K.93C.TLM
Fixed plug with round fla...
-40
80
Vtest power/signal (AC):|...
:
2 FO Type F2, 2 HV + 2 LV
10
FXW.3K.93C.TLE
FXW.3K.93C.TLE
Fixed plug with round fla...
-40
80
Vtest power/signal (AC):|...
:
2 FO Type F2, 2 HV + 2 LV
10
FXW.3K.93C.TLK
FXW.3K.93C.TLK
Fixed plug with round fla...
-40
80
Vtest power/signal (AC):|...
:
2 FO Type F2, 2 HV + 2 LV
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K-3K-FXW_Y - Push-pull connector - Fixed plug 'Y design' with round flange ...
LEMO
23.09.2020
K-3K-ED - Push-pull connector - Fixed receptacle with rear square flange, p...
LEMO
23.09.2020
K-4K-FX - Push-pull connector - Fixed plug with round flange and screw fixi...
LEMO
23.09.2020
HLUss - Steering wheel - 316 stainless steel
HPC
03.08.2023
SHA-PT - Handwheel - With revolving handle
HPC
03.08.2023
B-1B-FP_Z - Push-pull connector - Elbow (90°) plug with cable collet for be...
LEMO
23.09.2020
KLSB, KLSM, KLSS - Brackets for Stands - Separate Tightening Precision Cast...
Misumi
02.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성