카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 544 - Solid stream nozzles for air or saturated steam
Lechler
Air nozzles
Solid stream nozzles for air or saturated steam
544 air
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/luftduesen/vollstrahlduesen_luft/544_luft/544_asmtab.prj},{NB=LECHLER_54448016CA},{BESTNR=},{TYPE=544480},{MAT=1.4305},{CODE=CA},{CODEX='CA','EN 10226 R 1/8', 'CC','EN 10226 R 1/4'},{B=1.32},{BI=0.052},{V1=1.50},{V1I=1},{V2=2.50},{V2I=1.5},{V3=3.00},{V3I=2},{V4=4.60},{V4I=3},{M1=1.90},{M1I=3.1},{M2=2.80},{M2I=4.5},{M3=3.70},{M3I=6.4},{M4=5.50},{M4I=9.3},{PPATH=544_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material-No.
ⁿ/ₐ
B
Bore diameter Ø
[mm]
BI
Bore diameter Ø
[인치]
V1
Air at P=1.0 bar
[m3/h]
V1I
Air at P=10 psi
[SCFM]
V2
Air at P=2.0 bar
[m3/h]
V2I
Air at P=25 psi
[SCFM]
V3
Air at P=3.0 bar
[m3/h]
V3I
Air at P=50 psi
[SCFM]
V4
Air at P=5.0 bar
[m3/h]
V4I
Air at P=75 psi
[SCFM]
M1
Saturated steam at P=1.0 bar
[kg/h]
M1I
Saturated steam at P=10 psi
[SCFM]
M2
Saturated steam at P=2.0 bar
[kg/h]
M2I
Saturated steam at P=25 psi
[SCFM]
M3
Saturated steam at P=3.0 bar
[kg/h]
M3I
Saturated steam at P=50 psi
[SCFM]
M4
Saturated steam at P=5.0 bar
[kg/h]
M4I
Saturated steam at P=75 psi
[SCFM]
LECHLER_54436016CA
544360
1.4305
1.05
0.041
0.80
0.5
1.00
0.8
1.30
1.1
2.00
1.7
0.80
1.7
1.20
2.5
1.50
3.6
2.20
5.3
LECHLER_54440016CA
544400
1.4305
1.30
0.051
1.00
0.8
2.00
1.3
2.00
1.7
3.00
2.6
1.30
2.6
1.90
3.9
2.50
5.5
3.70
8.2
LECHLER_54448016CA
544480
1.4305
1.32
0.052
1.50
1
2.50
1.5
3.00
2
4.60
3
1.90
3.1
2.80
4.5
3.70
6.4
5.50
9.3
LECHLER_54456016CA
544560
1.4305
1.65
0.065
2.50
1.5
4.00
2.3
5.00
3.1
7.50
4.6
2.80
4.7
4.10
7
5.40
9.9
8.20
14.7
LECHLER_54464016CA
544640
1.4305
2.09
0.082
4.00
2.5
6.00
3.8
8.00
5.2
12.00
7.8
5.00
7.9
7.20
11.7
9.50
16.6
14.00
24.5
LECHLER_54472016CA
544720
1.4305
2.63
0.104
7.00
4
10.00
6
14.00
8.2
21.00
12.4
7.40
12.5
10.00
18.6
13.00
26.4
20.00
39
LECHLER_54480016CA
544800
1.4305
3.30
0.13
11.00
6.3
16.00
9.5
21.00
12.9
32.00
19.3
11.00
19.7
16.50
29.1
22.00
41.1
33.00
60.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성