카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 214 / 216 / 218 - Axial - flow hollow cone nozzles
Lechler
Hollow cone nozzles
Axial-flow hollow cone nozzles
214/216/218
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/hohlkegelduesen/axial_hohlkegelduesen/214_216/214_216_asmtab.prj},{NB=LECHLER_21664617},{IDNR=},{WINKEL=90},{TYPE=216646},{MAT=17},{G=3/8\"},{NX=14.950},{B=3.50},{BI=0.138},{E=2.00},{EI=0.079},{V1=2.00},{V1I=0.62},{V2=2.83},{V2I=0.88},{V3=4.00},{V3I=1.20},{V4=4.90},{V4I=1.50},{V5=6.32},{V5I=1.80},{V6=8.94},{V6I=2.00},{V7=12.65},{D1=500},{D1I=20},{D2=820},{VERS=2},{PPATH=216_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
G
ISO 228
[mm]
B
Bore diameter Ø
[mm]
BI
Bore diameter Ø
[인치]
E
Narrowest free cross section Ø
[mm]
EI
Narrowest free cross section Ø
[인치]
V1
Volume flow at P=0.5 bar
[l/min]
V1I
Volume flow at P=10 psi
[GPM]
V2
Volume flow at P=1.0 bar
[l/min]
V2I
Volume flow at P=20 psi
[GPM]
V3
Volume flow at P=2.0 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at P=40 psi
[GPM]
V4
Volume flow at P=3.0 bar
[l/min]
V4I
Volume flow at P=60 psi
[GPM]
V5
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V5I
Volume flow at P=80 psi
[GPM]
V6
Volume flow at P=10.0 bar
[l/min]
V6I
Volume flow at P=100 psi
[GPM]
V7
Volume flow at P=20.0 bar
[l/min]
D1
Spray diameter H=250 mm and P=3 bar
[mm]
D1I
Spray diameter H=10" and P=40 psi
[인치]
D2
Spray diameter H=500 mm and P=3 bar
[mm]
LECHLER_21418417
60
214184
1/8"
0.50
0.020
0.50
0.020
-
0.01
-
0.02
0.08
0.02
0.10
0.03
0.13
0.04
0.18
0.04
0.25
200
8
300
LECHLER_21424517
80
214245
1/8"
1.00
0.039
0.50
0.020
-
0.02
-
0.04
0.16
0.05
0.20
0.06
0.25
0.07
0.36
0.08
0.51
450
18
810
LECHLER_21430517
80
214305
1/8"
1.80
0.071
0.50
0.020
-
0.05
0.23
0.07
0.32
0.10
0.39
0.12
0.51
0.14
0.72
0.16
1.01
450
18
810
LECHLER_21632417
60
216324
3/8"
1.00
0.039
1.00
0.039
-
0.06
0.28
0.09
0.40
0.12
0.49
0.15
0.63
0.18
0.89
0.20
1.26
200
8
300
LECHLER_21636417
60
216364
3/8"
1.40
0.055
1.40
0.055
-
0.10
0.45
0.14
0.63
0.20
0.77
0.24
1.00
0.28
1.41
0.31
1.99
200
8
300
LECHLER_21640417
60
216404
3/8"
2.00
0.079
2.00
0.079
-
0.16
0.71
0.22
1.00
0.31
1.22
0.38
1.58
0.44
2.24
0.49
3.16
200
8
300
LECHLER_21649617
90
216496
3/8"
3.00
0.118
2.00
0.079
-
0.26
1.20
0.37
1.70
0.53
2.08
0.65
2.69
0.75
3.80
0.83
5.38
500
20
820
LECHLER_21656617
90
216566
3/8"
4.00
0.158
2.00
0.079
-
0.39
1.77
0.55
2.50
0.78
3.06
0.95
3.95
1.10
5.59
1.20
7.91
500
20
820
LECHLER_21664617
90
216646
3/8"
3.50
0.138
2.00
0.079
2.00
0.62
2.83
0.88
4.00
1.20
4.90
1.50
6.32
1.80
8.94
2.00
12.65
500
20
820
LECHLER_21668617
90
216686
3/8"
4.00
0.158
2.00
0.079
2.50
0.78
3.54
1.10
5.00
1.60
6.12
1.90
7.91
2.20
11.18
2.50
15.81
500
20
820
LECHLER_21672617
90
216726
3/8"
5.00
0.197
2.00
0.079
3.15
0.98
4.45
1.40
6.30
2.00
7.72
2.40
9.96
2.80
14.09
3.10
19.92
500
20
820
LECHLER_21677617
90
216776
3/8"
6.00
0.236
2.00
0.079
4.30
1.3
6.00
1.90
8.50
2.60
10.40
3.20
13.40
3.70
19.00
4.20
26.90
500
20
820
LECHLER_21864617
90
218646
1/2"
5.00
-
2.00
-
2.00
-
2.83
-
4.00
-
4.90
-
6.32
-
8.94
-
12.65
500
-
820
LECHLER_21866617
90
218666
1/2"
5.50
-
2.00
-
2.25
-
3.18
-
4.50
-
5.51
-
7.12
-
10.06
-
14.23
500
-
820
LECHLER_21870617
90
218706
1/2"
6.50
-
2.00
-
2.80
-
3.96
-
5.60
-
6.86
-
8.85
-
12.52
-
17.71
500
-
820
LECHLER_21876617
90
218766
1/2"
5.00
-
2.00
-
4.00
-
5.66
-
8.00
-
9.80
-
12.65
-
17.89
-
25.30
500
-
820
LECHLER_21882617
90
218826
1/2"
6.50
-
2.00
-
5.60
-
7.92
-
11.20
-
13.72
-
17.71
-
25.04
-
35.42
500
-
820
LECHLER_21884617
90
218846
1/2"
7.50
-
2.00
-
6.25
-
8.84
-
12.50
-
15.31
-
19.76
-
27.95
-
39.53
500
-
820
LECHLER_21888617
90
218886
1/2"
9.00
-
2.40
-
8.00
-
11.31
-
16.00
-
19.60
-
25.30
-
35.78
-
50.60
500
-
820
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성