카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 122 - 5.1 lifgo gear racks hardened & ground SVZ
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
lifgo gear rack SVZ
lifgo gear rack SVZ
5.1 lifgo gear rack SVZ
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/lifgo_zahnstange_svz/lifgo_zahnstange_svz/5_1_lifgo_zahnstange_svz/501_122_51_lifgo_zahnstange_svz.prj},{NB=501 122_5.1 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet SVZ-15-1},{IDNR=501 122_5.1 lifgo Zahnstange geschliffen-gehärtet SVZ},{CNSORDERNO=501 122},{BEZ=5.1 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet SVZ},{INFO=Info PDF},{LOD=1},{NZ=15},{A=27},{A1=25},{B=M12},{C=25},{D=31.5},{E=18.5},{Z=nach Kundenangabe},{MT=2.46875},{T0=7.75580},{LX=22961},{LY=35018},{LP=57979},{G=4.84},{INFOPAGE=lifgo_stange},{CNSORDERNOHELP=501 122}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
Thread
ⁿ/ₐ
C
Length
[mm]
D
Height
[mm]
E
Length
[mm]
L
Toothed rack length
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
MT
Module
[mm]
T0
Tooth division
[mm]
LX
Moment of inertia
[mm4]
LY
Moment of inertia
[mm4]
LP
Polar moment of inertia
[mm4]
G
Weight
[kg/m]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
501 122_5.1 lifgo Zahnsta...
501 122
5.1 lifgo Zahnstange gesc...
27
25
M12
25
31.5
18.5
116.33700
According to customer
2.46875
7.75580
22961
35018
57979
4.84
0.563
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성