카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 820 - 5.1 lifgo® hp ZA 2
LEANTECHNIK
lifgo hp Gearbox
5.1 lifgo hp
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_hp/5_1_lifgo_hp/501_820_51_lifgo_hp_za2.prj},{NB=501 820_5.1 lifgo hp-ZA2},{IDNR=501 820_5.1 lifgo hp-ZA2},{CNSORDERNO=501 820},{BEZ=5.1 lifgo hp-ZA2},{INFO=Info PDF},{A=110},{B=83.5},{B1=40},{C=80},{D=60},{E=80},{E1=60},{E2=16},{E3=16},{F=5.5},{G=29},{G1=56},{G2=7},{H=72 H7 tief 2},{H1=67},{I=85},{I1=52},{J=25 h7},{K=45},{L=47},{M=36},{N=5.0},{P=6 H7 tief 10},{R=3 tief 3},{S=M10 tief 20},{S1=M10 tief 10},{SW=6},{T=M8 tief 12},{U=M10x1 tief 10},{U1=M6 tief 5},{V=62},{W=21},{X=M4 tief 8},{EC=0.20},{CNSMASSEXACT=4.37},{INFOPAGE=lifgo_hp},{CNSORDERNOHELP=501 820}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Height
[mm]
B1
Height
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Height
[mm]
E1
Height
[mm]
E2
Height
[mm]
E3
Height
[mm]
F
Height
[mm]
G
Height
[mm]
G1
Height
[mm]
G2
Length
[mm]
H
Diameter ø
[mm]
H1
Diameter ø
[mm]
I
Diameter ø
[mm]
I1
Diameter ø
[mm]
J
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
L
Length
[mm]
M
Length
[mm]
N
Length
[mm]
P
Diameter ø
[mm]
R
Diameter ø
[mm]
S
Thread
[mm]
S1
Thread
[mm]
SW
Key-width
[mm]
T
Thread
[mm]
U
Lube hole
[mm]
U1
Lube hole
[mm]
V
Length
[mm]
W
Height
[mm]
X
Thread
[mm]
EC
Eccentric
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
501 820_5.1 lifgo hp-ZA2
501 820
5.1 lifgo hp-ZA2
110
83.5
40
80
60
80
60
16
16
5.5
29
56
7
72 H7 deep 2
67
85
52
25 h7
45
47
36
5.0
6 H7 deep 10
3 deep 3
M10 deep 20
M10 deep 10
6
M8 deep 12
M10x1 deep 10
M6 deep 5
62
21
M4 deep 8
0.20
4.37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성