카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 008 - 5.4 lifgo ZA1
LEANTECHNIK
lifgo gear
lifgo
5.4 lifgo
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_getriebe/lifgo/5_4_lifgo/500_008_54_lifgo_za1.prj},{NB=500 008_5.4 lifgo-ZA1},{IDNR=500 008_5.4 lifgo-ZA1},{CNSORDERNO=500 008},{INFO=Info PDF},{BEZ=5.4 lifgo-ZA1},{A=180},{B=200},{C=165},{D=130},{E=140},{E2=135},{F=159.5},{G=55},{G1=31.5},{G2=13},{H=117H7 tief 3},{I=135},{J=55h7},{K=80},{L=82},{M=70},{N=5},{O=50H7},{P=6H7 tief 10},{R=6H7 tief 10},{S=M12 tief 35, 10.2 durch},{S1=12.5 tief 19, M12 tief 35, 10.2 durch},{T=M10 tief 20},{U=M10x1 tief 20},{U1=M6 tief 5},{V=120},{W1=21.5},{W2=30},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=25.3},{INFOPAGE=lifgo_54},{CNSORDERNOHELP=500 008}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Height
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Height
[mm]
E2
Height
[mm]
F
Height
[mm]
G
Height
[mm]
G1
Height
[mm]
G2
Length
[mm]
H
Diameter
[mm]
I
Diameter
[mm]
J
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
L
Length
[mm]
M
Length
[mm]
N
Length
[mm]
O
Diameter
[mm]
P
Diameter
[mm]
S
Thread
ⁿ/ₐ
S1
Thread
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
U
Thread
ⁿ/ₐ
U1
Thread
ⁿ/ₐ
V
Length
[mm]
W1
Height
[mm]
W2
Height
[mm]
X
Thread
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
500 008_5.4 lifgo-ZA1
500 008
5.4 lifgo-ZA1
180
200
165
130
140
135
159.5
55
31.5
13
117H7 deep 3
135
55h7
80
82
70
5
50H7
6H7 deep 10
M12 deep 35, 10.2 thru
12.5 deep 19, M12 deep 35...
M10 deep 20
M10x1 deep 20
M6 deep 5
120
21.5
30
M4 deep 8
25.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성