카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
Economic Box
LAPP
Cable Accessories
Industrial boxes
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/werkzeug_u_kabelzubehoer/industriegehause/economic_box_asmtab.prj},{NB=Economic Box Art. Nr. 53110132},{IDNR=},{EAN=4044777465583},{ATN=53110132},{ARTB=Economic Box 180 x 180 x 150},{TYP=Economic Box 180 x 180 x 150},{H1=203},{H2=177.5},{H3=163.5},{H4=144.5},{W1=196.0},{W2=177.5},{W3=163.5},{W4=144.5},{D1=145.0},{D2=25.0},{D3=120},{WG=800},{VPE=1},{MAT=ABS},{INFO=Infotext},{V=3},{PPATH=economic_box_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
EAN
International product number
ⁿ/ₐ
ATN
Partnumber
ⁿ/ₐ
ARTB
Product name
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
WG
Weight
[g]
VPE
Pieces / PU
[St]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Economic Box Art. Nr...
4044777465569
53110130
Economic Box 150 x 150 x ...
156
134.0
122.0
111.5
150.0
134.0
122.0
111.5
90.0
20.0
70
375
1
ABS
Economic Box Art. Nr...
4044777465576
53110131
Economic Box 150 x 200 x ...
216
190.5
178.0
160.0
161.5
141.0
128.0
110.0
100.0
25.0
75
505
1
ABS
Economic Box Art. Nr...
4044777465583
53110132
Economic Box 180 x 180 x ...
203
177.5
163.5
144.5
196.0
177.5
163.5
144.5
145.0
25.0
120
800
1
ABS
Economic Box Art. Nr...
4044777465590
53110133
Economic Box 200 x 300 x ...
309
280.0
256.0
225.0
203.0
178.0
154.0
127.5
162.5
30.5
132
1105
1
ABS
Economic Box Art. Nr...
4044777465606
53110134
Economic Box 300 x 400 x ...
404
374.0
353.0
325.0
300.0
274.0
252.0
230.0
160.0
30.0
130
1995
1
ABS
Economic Box Art. Nr...
4044777465613
53110135
Economic Box 400 x 500 x ...
504
474.0
454.0
429.0
400.0
374.0
354.0
329.0
160.0
30.0
130
3305
1
ABS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성