카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINTOP® CLICK - Cable gland
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINTOP® Cable glands polyamide Metric
SKINTOP® cable glands polyamide metric
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skintop_kabelversc_polyamid_metrisch/skintop_kabelversc_polyamid_metrisch/click.prj},{NB=SKINTOP CLICK 20 Art. Nr. 53112687(F=7,S=1)},{IDNR=},{ATN=53112687},{M=20},{SW1=25},{A1=27.6},{SW2=27},{A2=29.7},{C=45},{D=8},{FMIN=7.0},{FMAX=13},{F=7},{K=8},{SMIN=1},{SMAX=4},{S=1},{E=17.0},{H=11.7},{J=5.3},{L=22.3},{T=9.0},{RAL7035=X},{RAL7001=},{RAL9005=},{MATERIAL=Kunststoff},{MX=20},{VPE=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
M
Bore Ø -0.2
[mm]
SW1
Spanner-width
[mm]
A1
Width across corners
[mm]
SW2
Spanner-width
[mm]
A2
Width across corners
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
FMIN
Clamping range min.
[mm]
FMAX
Clamping range max.
[mm]
K
[mm]
SMIN
Wall thickness
[mm]
SMAX
Wall thickness
[mm]
RAL7035
Light grey
ⁿ/ₐ
RAL7001
Silver grey
ⁿ/ₐ
RAL9005
Black
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SKINTOP CLICK 12 Ar...
53112692
12
15
16.6
18
20.0
40
8
4.5
7
7
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK 12 Ar...
53112921
12
15
16.6
18
20.0
40
8
4.5
7
7
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK 12 Ar...
53112923
12
15
16.6
18
20.0
40
8
4.5
7
7
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK 16 Ar...
53112686
16
19
21.1
22
24.2
42
8
5.0
9
8
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK 16 Ar...
53112876
16
19
21.1
22
24.2
42
8
5.0
9
8
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK 16 Ar...
53112882
16
19
21.1
22
24.2
42
8
5.0
9
8
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK 20 Ar...
53112687
20
25
27.6
27
29.7
45
8
7.0
13
8
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK 20 Ar...
53112877
20
25
27.6
27
29.7
45
8
7.0
13
8
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK 20 Ar...
53112883
20
25
27.6
27
29.7
45
8
7.0
13
8
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK 25 Ar...
53112688
25
30
33.4
32
35.2
48
8
9.0
17
9
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK 25 Ar...
53112878
25
30
33.4
32
35.2
48
8
9.0
17
9
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK 25 Ar...
53112884
25
30
33.4
32
35.2
48
8
9.0
17
9
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK 32 Ar...
53112694
32
36
40.3
40
44.0
56
8
11.0
20
9
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK 32 Ar...
53112922
32
36
40.3
40
44.0
56
8
11.0
20
9
1
4
X
Plastic
SKINTOP CLICK 32 Ar...
53112924
32
36
40.3
40
44.0
56
8
11.0
20
9
1
4
X
Plastic
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성