카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINTOP® MS-HF-M - Cable gland brass
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINTOP® Cable glands nickel plated brass Metric
SKINTOP® Halogen-free
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skintop_kabelversc_messing_vernickelt_metrisch/skintop_halogenfrei/ms_hf_m.prj},{NB=SKINTOP MS-HF-M25x1,5 Art. Nr. 53112573(F=9)},{EAN=4044776790372},{ATN=53112573},{ARTB=SKINTOP MS-HF-M 25x1,5},{M=M25x1,5},{NDM=25},{SW=29},{A=31.9},{C=37.5},{D=8.0},{FMIN=9.0},{FMAX=17.0},{F=9},{WG=58.158},{VPE=25},{L1=7.000},{L2=30.500},{D1=28.500},{R1=4.000},{L3=10.000},{L4=4.000},{L42=4.500},{L5=13.500},{D2=27.000},{L6=8.000},{R2=1.000},{Y=13.050},{L7=1.000},{D3=17.400},{L8=13.700},{D4=17.600},{L9=9.300},{D5=20.200},{D6=23.100},{L10=1.500},{LOGO1=11.850},{LOGO2=1.650},{LOGO3=3.300},{LOGO4=3.300},{LOGO5=10.200},{LOGO6=1.500},{LOGO7=11.100},{LOGO8=0.500},{LOGO9=11.693},{LOGO10=0.150},{LOGO11=0.1155},{LOGO12=0.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
EAN
International article number
ⁿ/ₐ
ATN
Product number
ⁿ/ₐ
ARTB
Part description
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
SW
Wrench size
[mm]
A
Square
[mm]
C
C max.
[mm]
D
[mm]
FMIN
Clamping range min.
[mm]
FMAX
Clamping range max.
[mm]
WG
Weight
[g]
VPE
Package [pc]
ⁿ/ₐ
SKINTOP MS-HF-M12x1,5 ...
4044776790327
53112570
SKINTOP MS-HF-M 12x1,5
M12x1,5
16
17.6
27.5
6.5
3.5
7.0
16.553
50
SKINTOP MS-HF-M16x1,5 ...
4044776790358
53112571
SKINTOP MS-HF-M 16x1,5
M16x1,5
20
22.0
32.0
7.0
4.5
10.0
26.700
50
SKINTOP MS-HF-M20x1,5 ...
4044776790365
53112572
SKINTOP MS-HF-M 20x1,5
M20x1,5
24
26.4
36.0
8.0
7.0
13.0
38.628
25
SKINTOP MS-HF-M25x1,5 ...
4044776790372
53112573
SKINTOP MS-HF-M 25x1,5
M25x1,5
29
31.9
37.5
8.0
9.0
17.0
58.158
25
SKINTOP MS-HF-M32x1,5 ...
4044776790389
53112574
SKINTOP MS-HF-M 32x1,5
M32x1,5
36
39.6
43.0
9.0
11.0
21.0
100.000
25
SKINTOP MS-HF-M40x1,5 ...
4044776790396
53112575
SKINTOP MS-HF-M 40x1,5
M40x1,5
45
49.5
49.5
9.0
19.0
28.0
165.890
10
SKINTOP MS-HF-M50x1,5 ...
4044776790402
53112576
SKINTOP MS-HF-M 50x1,5
M50x1,5
54
59.0
53.5
10.0
27.0
35.0
230.800
10
SKINTOP MS-HF-M63x1,5 ...
4044776790419
53112577
SKINTOP MS-HF-M 63x1,5
M63x1,5
67
73.5
61.5
15.0
34.0
45.0
394.700
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성