카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINDICHT® KW-M - Angle gland plastic
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINDICHT® Cable glands plastic or metal Metric
SKINDICHT® Angle cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skindicht_kabelversc_kunst_oder_metall_metrisch/skindicht_winkelverschraubungen/kw_m.prj},{NB=SKINDICHT KW-M 20x1,5 Art. Nr. 52106220},{IDNR=},{ATN=52106220},{M=M 20x1,5},{DA=20.0},{P=1.5},{SW=25},{A=25.0},{B=24.5},{C=29.5},{D=15.0},{E=12.0},{F=15.0},{G=20.0},{H=19.0},{MATERIAL=Kunststoff},{VPE=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
SW
Wrench size
[mm]
A
Width across corners
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SKINDICHT® KW-M 16x1,5 ...
52106210
M 16x1,5
19
19.0
21.5
24.0
13.0
9.0
11.0
16.0
Plastic
SKINDICHT® KW-M 20x1,5 ...
52106220
M 20x1,5
25
25.0
24.5
29.5
15.0
12.0
15.0
19.0
Plastic
SKINDICHT® KW-M 25x1,5 ...
52106230
M 25x1,5
30
30.0
28.0
33.5
16.0
14.0
20.0
24.0
Plastic
SKINDICHT® KW-M 32x1,5 ...
52106240
M 32x1,5
36
36.0
31.5
38.0
17.0
16.0
26.0
31.0
Plastic
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성