Heavy metal non - Skid fixed shoes and feet - Foot Supports Series
Aluminium Profiles - Langle
Accessories
Foot Supports Series
Powered by
CAD모델 선택
{langle/accessories/foot_supports/heavy_metal_non-skid_fixed_shoes_and_feet.prj},{NB=LE-ZTJ-D80*12*100GA},{MATERIAL=Basement-Nylon},{A=80},{BQD=12},{LMS=16},{LMM=9.50},{C=100},{D=25},{SINGLE=2000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ORDERNUMBER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SINGLE
Single static load
[kg]
LE-ZTJ-D40*8*50GA
LE-ZTJ-D40*8*50GA
Basement-Nylon
40
M8
50
19
500
LE-ZTJ-D40*12*100GA
LE-ZTJ-D40*12*100GA
Basement-Nylon
40
M12
100
19
500
LE-ZTJ-D50*8*50GA
LE-ZTJ-D50*8*50GA
Basement-Nylon
50
M8
50
21
1000
LE-ZTJ-D50*10*50GA
LE-ZTJ-D50*10*50GA
Basement-Nylon
50
M10
50
21
1000
LE-ZTJ-D50*12*100GA
LE-ZTJ-D50*12*100GA
Basement-Nylon
50
M12
100
21
1000
LE-ZTJ-D60*10*50GA
LE-ZTJ-D60*10*50GA
Basement-Nylon
60
M10
50
21
1200
LE-ZTJ-D60*12*100GA
LE-ZTJ-D60*12*100GA
Basement-Nylon
60
M12
100
21
1200
LE-ZTJ-D60*16*100GA
LE-ZTJ-D60*16*100GA
Basement-Nylon
60
M16
100
21
1200
LE-ZTJ-D80*12*100GA
LE-ZTJ-D80*12*100GA
Basement-Nylon
80
M12
100
25
2000
LE-ZTJ-D80*16*100GA
LE-ZTJ-D80*16*100GA
Basement-Nylon
80
M16
100
25
2000
LE-ZTJ-D80*16*150GA
LE-ZTJ-D80*16*150GA
Basement-Nylon
80
M16
150
25
2000
LE-ZTJ-D80*20*100GA
LE-ZTJ-D80*20*100GA
Basement-Nylon
80
M20
100
25
2000
LE-ZTJ-D100*16*100GA
LE-ZTJ-D100*16*100GA
Basement-Nylon
100
M16
100
27
2000
LE-ZTJ-D100*16*150GA
LE-ZTJ-D100*16*150GA
Basement-Nylon
100
M16
150
27
2000
LE-ZTJ-D100*20*100GA
LE-ZTJ-D100*20*100GA
Basement-Nylon
100
M20
100
27
2000
LE-ZTJ-D100*20*150GA
LE-ZTJ-D100*20*150GA
Basement-Nylon
100
M20
150
27
2000
LE-ZTJ-D100*24*200GA
LE-ZTJ-D100*24*200GA
Basement-Nylon
100
M24
200
27
2000
LE-ZTJ-D125*24*150GA
LE-ZTJ-D125*24*150GA
Basement-Nylon
125
M24
150
30
5000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성