Worms - Module 1
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Worms and Worms Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/worms_and_worm_wheels/worms_new_mod_1.prj},{NB=W1SR2=A_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=W1SR2=A},{MOD=1.00},{U=2},{Z=0},{D=16.0},{X=0.00},{DT=0.0},{DA=18.00},{B=25},{DD=8},{DH=0.00},{LH=0},{LHR=0},{L=25},{B2=3},{T2=1.4},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0},{BW=0},{A=0.0},{GAMA=7.00},{MIN=11},{F=0},{DX1=6.7500},{H=0.000},{R1=0.000},{Y=0},{R2=0.0},{R3=0.0},{R4=0.0},{R5=0.0},{SSS=3},{V1=0.00},{V2=0.00},{V3=0.00},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
DR
Direction
ⁿ/ₐ
U
Thread
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DT
Throat Diameter dt
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width b
[mm]
DD
Bore Diameter dd
[mm]
DH
Hub Diameter dh
[mm]
LH
Hub Projection lh
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght l
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DI
Dimension of Rim
[mm]
BW
Thickness of Web dw
[mm]
A
Center Distance
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
W1SUR1+B
W1SUR1+B
-
1.00
SUS304
Right
1
0
16.0
0.0
18.00
B
17
6
15.85
0
7
32
0
0.0
M4
3.5
0
0
0.0
42.00
W1SUR1+B_HUB0_0_0_0_0_SHN...
W1SUR2+B
W1SUR2+B
-
1.00
SUS304
Right
2
0
16.0
0.0
18.00
B
17
6
15.85
0
7
32
0
0.0
M4
3.5
0
0
0.0
42.00
W1SUR2+B_HUB0_0_0_0_0_SHN...
W1SR1=A
W1SR1=A
-
1.00
S45C
Right
1
0
16.0
0.0
18.00
A
25
8
0.00
0
0
25
3
1.4
-
0.0
0
0
0.0
28.00
W1SR1=A_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
W1SR1+B
W1SR1+B
-
1.00
S45C
Right
1
0
16.0
0.0
18.00
B
17
6
15.85
0
7
32
0
0.0
M4
3.5
0
0
0.0
42.00
W1SR1+B_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
W1SR1+B-8
W1SR1+B-8
-
1.00
S45C
Right
1
0
16.0
0.0
18.00
B
17
8
15.85
0
7
32
0
0.0
M4
3.5
0
0
0.0
42.00
W1SR1+B-8_HUB0_0_0_0_0_SH...
W1SR2=A
W1SR2=A
-
1.00
S45C
Right
2
0
16.0
0.0
18.00
A
25
8
0.00
0
0
25
3
1.4
-
0.0
0
0
0.0
28.00
W1SR2=A_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
W1SR2+B
W1SR2+B
-
1.00
S45C
Right
2
0
16.0
0.0
18.00
B
17
6
15.85
0
7
32
0
0.0
M4
3.5
0
0
0.0
42.00
W1SR2+B_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
W1SR2+B-8
W1SR2+B-8
-
1.00
S45C
Right
2
0
16.0
0.0
18.00
B
17
8
15.85
0
7
32
0
0.0
M4
3.5
0
0
0.0
42.00
W1SR2+B-8_HUB0_0_0_0_0_SH...
W1SL1=A
W1SL1=A
-
1.00
S45C
Left
1
0
16.0
0.0
18.00
A
25
8
0.00
0
0
25
3
1.4
-
0.0
0
0
0.0
28.00
W1SL1=A_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
W1SL1+B
W1SL1+B
-
1.00
S45C
Left
1
0
16.0
0.0
18.00
B
17
6
15.85
0
7
32
0
0.0
M4
3.5
0
0
0.0
42.00
W1SL1+B_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
W1SL2=A
W1SL2=A
Discontinued
1.00
S45C
Left
2
0
16.0
0.0
18.00
A
25
8
0.00
0
0
25
3
1.4
-
0.0
0
0
0.0
28.00
W1SL2=A_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
W1SL2+B
W1SL2+B
-
1.00
S45C
Left
2
0
16.0
0.0
18.00
B
17
6
15.85
0
7
32
0
0.0
M4
3.5
0
0
0.0
42.00
W1SL2+B_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Worms Wheels - Module 1
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
Worms Wheels
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
Worms - Module 1.5
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
Worms Wheels - Module 0.5
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
BSX 1002, BSS 1002, BSSE 1002, BSSK 1002, BSSEK 1002 - Precision Ball Screw...
Misumi
30.06.2021
Worms, Worm Gears (BG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Helical Gears and Screw Gears
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
Worms - Module 1 (Shapes L)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
Worms - Module 2
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
22400 - Spur gears stainless steel, module 4 toothing milled, straight teet...
norelem
30.05.2024
22004 - Toothed pulley profile HTD 5M
norelem
30.05.2024
W/WH/ZW 1 - Worm with bore - Steel or machined plastic - Module 1.0 - Pitch...
HPC
17.02.2022
79 type
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Worms - Module 1.25
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성