Worms Wheels - Module 1.25
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Worms and Worms Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/worms_and_worm_wheels/worm_wheels_new_mod_1_25.prj},{NB=G1.25D30-R1_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=G1.25D30-R1},{MOD=1.25},{U=1},{Z=30},{D=37.0},{X=-0.23},{DT=39.5},{DA=41.55},{B=12},{DD=8},{DH=25.00},{LH=10},{LHR=0},{L=22},{B2=0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0},{BW=0},{A=28.5},{GAMA=0.00},{MIN=0},{F=56},{DX1=0.0000},{H=17.875},{R1=8.750},{Y=0},{R2=0.0},{R3=0.0},{R4=0.0},{R5=0.0},{SSS=2},{V1=0.00},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTL
Material
ⁿ/ₐ
DR
Direction
ⁿ/ₐ
U
Thread
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DT
Throat Diameter dt
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width b
[mm]
DD
Bore Diameter dd
[mm]
DH
Hub Diameter dh
[mm]
LH
Hub Projection lh
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght l
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DI
Dimension of Rim
[mm]
BW
Thickness of Web dw
[mm]
A
Center Distance
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
G1.25D20-R1
G1.25D20-R1
Discontinued
1.25
Polyacetal
Right
1
20
25.0
27.5
29.55
1B
12
6
18.00
10
0
22
0
0.0
-
0.0
0
0
22.5
11.1
G1.25D20-R1_HUB0_0_0_0_0_...
G1.25D30-R1
G1.25D30-R1
Discontinued
1.25
Polyacetal
Right
1
30
37.0
39.5
41.55
1B
12
8
25.00
10
0
22
0
0.0
-
0.0
0
0
28.5
24
G1.25D30-R1_HUB0_0_0_0_0_...
G1.25D40-R1
G1.25D40-R1
Discontinued
1.25
Polyacetal
Right
1
40
50.0
52.5
54.55
1B
12
10
35.00
10
0
22
0
0.0
-
0.0
0
0
35.0
45
G1.25D40-R1_HUB0_0_0_0_0_...
G1.25D50-R1
G1.25D50-R1
Discontinued
1.25
Polyacetal
Right
1
50
63.0
65.5
67.55
1B
12
10
35.00
10
0
22
0
0.0
-
0.0
0
0
41.5
65
G1.25D50-R1_HUB0_0_0_0_0_...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성