Spur Gears - Module 5 (S45C)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_5_s45c.prj},{NB=S5S15B-5025N_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S5S15B-5025N},{X=0},{MOD=5.00},{Z=15},{D=75.0},{DA=85.0},{DB1=0},{B=50.0},{DD=25},{DH=60.0},{LH=15.0},{LHR=0.00},{L=65.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{SP1=8},{SP3=20},{SP6=0},{SP8=2.000},{SP7=23},{BW=0},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=Discontinued},{SSS=-},{MTR=S45C},{S=B1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DI
Dimension of Rim di
[mm]
BW
Thickness of Web
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
S5S14B-5020N
S5S14B-5020N
Discontinued
5.00
S45C
14
70.0
80.0
B1
50.0
20
55.0
15.0
0.00
65.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.63(kg)
S5S14B-5020N_HUB0_0_0_0_0...
S5S15B-5025N
S5S15B-5025N
Discontinued
5.00
S45C
15
75.0
85.0
B1
50.0
25
60.0
15.0
0.00
65.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.82(kg)
S5S15B-5025N_HUB0_0_0_0_0...
S5S16B-5025N
S5S16B-5025N
Discontinued
5.00
S45C
16
80.0
90.0
B1
50.0
25
65.0
15.0
0.00
65.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
2.11(kg)
S5S16B-5025N_HUB0_0_0_0_0...
S5S18B-5025N
S5S18B-5025N
Discontinued
5.00
S45C
18
90.0
100.0
B1
50.0
25
75.0
15.0
0.00
65.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
2.77(kg)
S5S18B-5025N_HUB0_0_0_0_0...
S5S20B-5030N
S5S20B-5030N
Discontinued
5.00
S45C
20
100.0
110.0
B1
50.0
30
85.0
15.0
0.00
65.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
3.39(kg)
S5S20B-5030N_HUB0_0_0_0_0...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성