Fine Cut Spiral Gears - Module 2.5
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Miter Gears and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/fine_cut_spiral_gears_new_mod_2_5.prj},{NB=MF2.5S19L#4220H_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=MF2.5S19L#4220H},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=33.588},{SB9=45},{SB11=19},{U=1},{Z=19},{MOD=2.50},{D=47.5},{DA2=50.55},{DA=47.5},{A=42.00},{DD=20},{DH=40},{LH=14.50},{L=23.0},{LW=25.93},{LA=19.78},{B=9.5},{B2=6},{T2=2.8},{LS=10.0},{DEG=49},{MIN=48},{D5=30.1},{TA=35},{NDM=6},{ANG=131},{SSS=2},{CH=1.0},{VERS=1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
Ratio
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter
[mm]
DA2
da2
[mm]
DA
Outside Diameter
[mm]
A
Locating Distance
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
L
Bore Lenght
[mm]
LW
Overall lenght
[mm]
LA
Tip Distance
[mm]
B
Face Width
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DEG
Angle
[°]
MIN
Angle
[min]
DS
[mm]
MASS
Weight
[g]
TA
Twist Angle
[°]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
MF2.5S19R-4215H
MF2.5S19R-4215H
Discontinued
1
19
2.50
47.5
50.55
47.5
42.00
15
40
14.50
23.0
25.93
19.78
9.5
0
0.0
-
0.0
49
48
30.1
210.8
35
MF2.5S19R-4215H_HUB0_0_0_...
MF2.5S19L-4215H
MF2.5S19L-4215H
Discontinued
1
19
2.50
47.5
50.55
47.5
42.00
15
40
14.50
23.0
25.93
19.78
9.5
0
0.0
-
0.0
49
48
30.1
210.8
35
MF2.5S19L-4215H_HUB0_0_0_...
MF2.5S19R#4220H
MF2.5S19R#4220H
Discontinued
1
19
2.50
47.5
50.55
47.5
42.00
20
40
14.50
23.0
25.93
19.78
9.5
6
2.8
2-M6
10.0
49
48
30.1
182.5
35
MF2.5S19R#4220H_HUB0_0_0_...
MF2.5S19L#4220H
MF2.5S19L#4220H
Discontinued
1
19
2.50
47.5
50.55
47.5
42.00
20
40
14.50
23.0
25.93
19.78
9.5
6
2.8
2-M6
10.0
49
48
30.1
182.5
35
MF2.5S19L#4220H_HUB0_0_0_...
MF2.5S23R-4815H
MF2.5S23R-4815H
Discontinued
1
23
2.50
57.5
60.63
57.5
48.00
15
50
15.50
24.0
28.30
20.81
11.5
0
0.0
-
0.0
49
30
34.5
363.9
35
MF2.5S23R-4815H_HUB0_0_0_...
MF2.5S23L-4815H
MF2.5S23L-4815H
Discontinued
1
23
2.50
57.5
60.63
57.5
48.00
15
50
15.50
24.0
28.30
20.81
11.5
0
0.0
-
0.0
49
30
34.5
363.9
35
MF2.5S23L-4815H_HUB0_0_0_...
MF2.5S23R#4825H
MF2.5S23R#4825H
Discontinued
1
23
2.50
57.5
60.63
57.5
48.00
25
50
15.50
24.0
28.30
20.81
11.5
8
3.3
2-M6
10.0
49
30
34.5
300.5
35
MF2.5S23R#4825H_HUB0_0_0_...
MF2.5S23L#4825H
MF2.5S23L#4825H
Discontinued
1
23
2.50
57.5
60.63
57.5
48.00
25
50
15.50
24.0
28.30
20.81
11.5
8
3.3
2-M6
10.0
49
30
34.5
300.5
35
MF2.5S23L#4825H_HUB0_0_0_...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성