Bevel Gears(Spiral) - Module 1.5
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Miter Gears and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/bevel_gears_new_mod_1_5_sp.prj},{NB=B1.5S36R-10H_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=B1.5S36R-10H},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=30.187},{SB11=18},{U=2},{Z=36},{MOD=1.50},{D=54.0},{DA=54.76},{DA2=0.00},{A=26.75},{DD=10},{DH=30.0},{DB=49.75},{LH=9.00},{L=15.5},{LW=18.01},{LA=14.01},{B=9.8},{B2=0},{T2=0.0},{LS=0.00},{DEG=65},{MIN=57},{DS=34.30},{TA=35},{D5=34.3},{X=9.875},{NDM=0.0},{SSS=2},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
Ratio
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter
[mm]
DA
Outside Diameter
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
Locating Distance
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
L
Bore Lenght
[mm]
LW
Overall lenght
[mm]
LA
Tip Distance
[mm]
B
Face Width
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DEG
Angle
[°]
MIN
Angle
[min]
MASS
Weight
[g]
TA
Twist Angle
[°]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
B1.5S18L-8
B1.5S18L-8
-
2
18
1.50
27.0
30.09
0.00
40.74
8
22.0
12.49
21.0
22.96
14.51
9.8
0
0.0
-
0.00
30
44
59.6
35
B1.5S18L-8_HUB0_0_0_0_0_S...
B1.5S18L-8H
B1.5S18L-8H
-
2
18
1.50
27.0
30.09
0.00
40.74
8
22.0
12.49
21.0
22.96
14.51
9.8
0
0.0
-
0.00
30
44
59.6
35
B1.5S18L-8H_HUB0_0_0_0_0_...
B1.5S18L#10H
B1.5S18L#10H
Discontinued
2
18
1.50
27.0
30.09
0.00
40.74
10
22.0
12.50
21.0
22.96
14.51
9.8
3
1.4
2-M4
6.50
30
44
54.2
35
B1.5S18L#10H_HUB0_0_0_0_0...
B1.5S36R-10
B1.5S36R-10
-
2
36
1.50
54.0
54.76
0.00
26.75
10
30.0
9.00
15.5
18.01
14.01
9.8
0
0.0
-
0.00
65
57
143
35
B1.5S36R-10_HUB0_0_0_0_0_...
B1.5S36R-10H
B1.5S36R-10H
-
2
36
1.50
54.0
54.76
0.00
26.75
10
30.0
9.00
15.5
18.01
14.01
9.8
0
0.0
-
0.00
65
57
143
35
B1.5S36R-10H_HUB0_0_0_0_0...
B1.5S36R#15H
B1.5S36R#15H
Discontinued
2
36
1.50
54.0
54.76
0.00
26.75
15
30.0
9.00
15.5
18.01
14.01
9.8
5
2.3
2-M4
4.50
65
57
130.6
35
B1.5S36R#15H_HUB0_0_0_0_0...
B1.5S15L-8
B1.5S15L-8
-
3
15
1.50
22.5
25.99
0.00
46.00
8
19.5
11.75
21.1
22.19
12.83
10.1
0
0.0
-
0.00
22
28
41.9
35
B1.5S15L-8_HUB0_0_0_0_0_S...
B1.5S15L-8H
B1.5S15L-8H
-
3
15
1.50
22.5
25.99
0.00
46.00
8
19.5
11.75
21.1
22.19
12.83
10.1
0
0.0
-
0.00
22
28
41.9
35
B1.5S15L-8H_HUB0_0_0_0_0_...
B1.5S45R-12
B1.5S45R-12
-
3
45
1.50
67.5
68.01
0.00
30.00
12
37.5
12.00
19.4
22.31
19.51
10.1
0
0.0
-
0.00
73
56
283
35
B1.5S45R-12_HUB0_0_0_0_0_...
B1.5S45R-12H
B1.5S45R-12H
-
3
45
1.50
67.5
68.01
0.00
30.00
12
37.5
12.00
19.4
22.31
19.51
10.1
0
0.0
-
0.00
73
56
283
35
B1.5S45R-12H_HUB0_0_0_0_0...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bevel Gears - Module 1.5
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
03.10.2023
Conical straight toothed gears type B 1:4 module 2
Haberkorn
19.07.2021
SDCWLR - 模数1.5-3双导轮蜗杆
A&T-3D Gallery
24.04.2024
Bevel Gears(Spiral) - Module 2
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
25.04.2023
Ground Spiral Bevel Gears - Module 1.5
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
25.04.2023
PN with Brake - Motor
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
40W
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
Miter Gears - Module 1.5
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
26.06.2023
22430 - Bevel gears in steel, ratio 1:1; toothing milled, straight teeth, e...
norelem
30.05.2024
Spiral Bevel Gears (SBS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Bevel Gears - Module 2
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
25.04.2023
Ground Worm, Worm Gears (AG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Miter Gears - Module 0.8
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
31.05.2024
Bevel Gears(Spiral) - Module 1
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
25.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성